X

Step 1: Select Share Icon

Step 2: Select Add to Home Screen Icon

Filtro Atual
Grupo de produtos
Equipamentos Construção
x
Equipamento de construção de via
x
motoniveladora de mineração
x
Refinar a pesquisa
Marca
+
Preço (USD)
+
-
Ano de fabrico
+
-
Horas de utilização
+
-
Certificação
+
Revendedor
+
País
+
Características
+

motoniveladora de mineração

Get an email alert when new equipment matching "Filtro Atual" will be added

1 111 Resultados de pesquisa para "Filtro Atual"
Mostrando: 157 - 168 Ordenar por:   anúncios/página
Caterpillar 140M, 124 400 USDmotoniveladora de mineração
Mesa, AZ, US
Ano: 2010, Horas de utilização: 10903 h
EMPIRE MACHINERY

bloco de impulsoacumuladores
Caterpillar 140MAWD, 139 500 USDmotoniveladora de mineração
Omaha, NE, US
Ano: 2011, Horas de utilização: 8998 h
NMC

unidade de acionamento de todas as rodasar-condicionadoeropsasa de nevepotência variável, Condições
Caterpillar 140M3AWD, 185 000 USDmotoniveladora de mineração
Devils Lake, ND, US
Ano: 2014, Horas de utilização: 5631 h
BUTLER MACHINERY COMPANY

unidade de acionamento de todas as rodasiluminaçãocombustível diesel com enxofre ultrabaixodeslocamento automáticojoystick steering, Especificações Condições
Caterpillar 140M AWD, 203 000 USDmotoniveladora de mineração
Gillette, WY, US
Ano: 2008, Horas de utilização: 8005 h
WYOMING MACHINERY

proteção, transmissão
LeeBoy 685D, 185 000 USDmotoniveladora de mineração
FL, US
Ano: 2019, Horas de utilização: 15 h
KELLY TRACTOR CO.
Caterpillar 143H, 65 000 USDmotoniveladora de mineração
Aurora, CO, US
Ano: 1998, Horas de utilização: 20137 h
WAGNER EQUIPMENT CO

unidade de acionamento de todas as rodasproteção da transmissãoproteção, transmissãohigh profile cab/ropsthrottle lock, Especificações Condições
John Deere & CO. 772G/GP, 175 000 USDmotoniveladora de mineração
Grand Junction, CO, US
Ano: 2013, Horas de utilização: 7109 h
WAGNER EQUIPMENT CO

combustível diesel com enxofre ultrabaixolow profile cab/rops, Condições
Caterpillar 120M2, 305 000 USDmotoniveladora de mineração
Dallas, TX, US
Ano: 2017, Horas de utilização: 337 h
HOLT CAT

bloco de impulsoiluminaçãocombustível diesel com enxofre ultrabaixoescarificadoracumuladores, Especificações
Caterpillar 140M2 AWD, 213 000 USDmotoniveladora de mineração
Henderson, NV, US
Ano: 2011, Horas de utilização: 4861 h
CASHMAN EQUIPMENT CO.

unidade de acionamento de todas as rodasbloco de impulsoescarificadorjoystick steeringproteção, transmissão, Especificações Condições
Caterpillar 140H, 55 000 USDmotoniveladora de mineração
Doniphan, NE, US
Ano: 1996, Horas de utilização: 22264 h
NMC

ar-condicionadoeropspotência variávellow profile cab/rops, Condições
Caterpillar 140M3, 220 900 USDmotoniveladora de mineração
Topeka Area, KS, US
Ano: 2015, Horas de utilização: 2388 h
FOLEY EQUIPMENT COMPANY

ar-condicionadoeropsjoystick steeringproteção, transmissãothrottle lock, Especificações Condições
Caterpillar 140M, 190 000 USDmotoniveladora de mineração
Twin Falls, ID, US
Ano: 2011, Horas de utilização: 4519 h
WESTERN STATES EQUIPMENT

proteção, transmissão
 
Comparar anúncios