Caterpillar TL943D

Caterpillar TL943D

Preço
114 370 USD
Ano
2016
Horas de utilização
1111 h
Email x
Nome

O meu endereço de E-mail:*

Endereço de E-mail do meu amigo:*

Mensagem:

Informações básicas
MarcaCaterpillar TL943D
Grupo de produtosmanipulador telescópico
Número de sérieMLJ00373
N°. de ref. de armazém6CR6040
Número de catálogoCU2473100
Ano de fabrico2016
Horas de utilização1111 h
PaísEstados Unidos
Localização da máquinaTopeka Area, KS
Preço
Preço sem IVA$ 114 370
IVA-
Preço com IVA-
Features
Outras informaçőes.
- FOLEY WORK READY -
SHOWN ATTACHMENTS SUBJECT TO CHANGE AND MAY NOT BE
INCLUDED IN PRICE

ALARM, BACK-UP, STANDARD
CANOPY, OPEN
CLIMATE PACK, STANDARD
COUPLER, MANUAL, IT
FENDER, CANOPY, SINGLE
FRAME, STABILIZER, NONE
HEATER,ENGINE BLOCK, 110V
INSTRUCTIONS, ANSI
LANE 2 ORDER
LEVER, MANUAL, FNR/WIPERS/IND
LIGHTS,ROADING,RH,N/STABILIZER
LOADCHART (AM-N), STANDARD
MANUAL, OPER. MAINT. ENGLISH
MONITOR, NONE
PACK, ROLL ON/ROLL OFF, TL
RIDE CONTROL, NONE
ROOF CAP
TIRES, 14.00-24, FS, G2, FOAM
TL943D 2016
TL943D NORTH AMERICAN ORDER
WORKLIGHTS, NO A/C
Envie uma oferta
Tudo pronto!

A sua oferta foi enviada com successo. O vendedor entrara em contato em breve!

CONTATE O VENDEDOR
FOLEY EQUIPMENT COMPANYVeja InventárioWebsiteSeleccione contacto
Contact Us
Telefone:+316 943 4211
Comentários
Nome:Empresa:E-Mail:Nº De Telefone Comercial:Cidade:País:
Prefiro uma resposta do vendedor:por e-mailpor telefone