Caterpillar TL642D

Caterpillar TL642D

Preço
s/ consulta
Ano
2019
Horas de utilização
120 h
Email x
Nome

O meu endereço de E-mail:*

Endereço de E-mail do meu amigo:*

Mensagem:

Informações básicas
MarcaCaterpillar TL642D
Grupo de produtosmanipulador telescópico
Número de sérieML801215
N°. de ref. de armazémEQ082330
Número de catálogoCU4454765
Ano de fabrico2019
Horas de utilização120 h
PaísEstados Unidos
Localização da máquinaGarner, NC
Preço
Preço sem IVAs/ consulta
IVA-
Preço com IVA-
Features
Outras informaçőesFENDERS, CANOPY, SET OF FOUR
PACK, ROLL ON/ROLL OFF, TL
HEATER,ENGINE BLOCK, 110V
MONITOR, NONE
LEVER, MANUAL, FNR
TL642D NORTH AMERICAN ORDER
TL642D TELEHANDLER HRC
PRODUCT LINK READY
WORKLIGHTS, NO A/C
ALARM, BACK UP, STANDARD
FRAME, STABILIZER, NONE
CLIMATE PACK, STANDARD
RIDE CONTROL, NONE
CARRIAGE, SIDE TILT/ROTATE 50"
FORK, PALLET 2.36" X 4" X 48"
LOADCHART (AM-N), STANDARD
PREPARATION PACK, AM-N
BELT, SEAT, 3"
CANOPY, OPEN
MANUAL, OPER. MAINT. ENGLISH
COUPLER, MANUAL, IT
INSTRUCTIONS, ANSI
LANE 3 ORDER
ROOF CAP
TIRES, 370/75-28, FS, MT, FOAM
Envie uma oferta
Tudo pronto!

A sua oferta foi enviada com successo. O vendedor entrara em contato em breve!

CONTATE O VENDEDOR
GREGORY POOLE EQUIPMENT CO.Veja InventárioWebsiteSeleccione contacto
Cameron Wallace
Telefone:+1 919 890 4242
Comentários
Nome:Empresa:E-Mail:Nº De Telefone Comercial:Cidade:País:
Prefiro uma resposta do vendedor:por e-mailpor telefone