Caterpillar TL1255C

Caterpillar TL1255C

Preço
82 877 USD
Ano
2014
Horas de utilização
32815 h
Email x
Nome

O meu endereço de E-mail:*

Endereço de E-mail do meu amigo:*

Mensagem:

Informações básicas
MarcaCaterpillar TL1255C
Grupo de produtosmanipulador telescópico
Número de sérieDHW01365
N°. de ref. de armazém0DHW01365
Número de catálogoCU2297313
Ano de fabrico2014
Horas de utilização32815 h
PaísEstados Unidos
Localização da máquinaLake Charles Rents, LA
Preço
Preço sem IVA$ 82 877
IVA-
Preço com IVA-
Detalhes
Acessórios
TRANSMISSIONTRANSMISSION
Outras informaçőesENDS: 22MAY2020 - 3539 HOURS

(INSTALL)72" STD TILT CARRIAGE
(INSTL)FORK,LUMBER 2.36X6X60
17.5-25 12PLY L2,FF
ASME USA
ASME USA SPEC
AUX HYD BOOM
CAB FENDER
ENGINE, CAT T4I
ENGLISH DECALS
OPEN CAB
PINTLE HITCH W/COUNTERWEIGHT
QUICK-ATTACH,CARRIAGE(MANUAL)
STANDARD COLORS
WORKLIGHTS
Features
Acessórios
TRANSMISSIONTRANSMISSION
Outras informaçőesENDS: 22MAY2020 - 3539 HOURS

(INSTALL)72" STD TILT CARRIAGE
(INSTL)FORK,LUMBER 2.36X6X60
17.5-25 12PLY L2,FF
ASME USA
ASME USA SPEC
AUX HYD BOOM
CAB FENDER
ENGINE, CAT T4I
ENGLISH DECALS
OPEN CAB
PINTLE HITCH W/COUNTERWEIGHT
QUICK-ATTACH,CARRIAGE(MANUAL)
STANDARD COLORS
WORKLIGHTS
Envie uma oferta
Tudo pronto!

A sua oferta foi enviada com successo. O vendedor entrara em contato em breve!

CONTATE O VENDEDOR
LOUISIANA CATVeja InventárioWebsiteSeleccione contacto
Customer Support Rep
Telefone:+1 866 843 7440
Comentários
Nome:Empresa:E-Mail:Nº De Telefone Comercial:Cidade:País:
Prefiro uma resposta do vendedor:por e-mailpor telefone