Caterpillar TL1055C

Caterpillar TL1055C

Preço
82 000 USD
Ano
2013
Horas de utilização
4769 h
Email x
Nome

O meu endereço de E-mail:*

Endereço de E-mail do meu amigo:*

Mensagem:

Informações básicas
MarcaCaterpillar TL1055C
Grupo de produtosmanipulador telescópico
Número de sérieKDE00613
N°. de ref. de armazémUC0001805
Número de catálogoCU4539484
Ano de fabrico2013
Horas de utilização4769 h
PaísEstados Unidos
Localização da máquinaFresno, CA
Preço
Preço sem IVA$ 82 000
IVA-
Preço com IVA-
Features
Outras informaçőesAIR CONDITIONING
PALLET FORK, 60" TWO (2)
WIDE TILT CARRIAGE, 1829MM 72"
WORK LIGHT GROUP
Envie uma oferta
Tudo pronto!

A sua oferta foi enviada com successo. O vendedor entrara em contato em breve!

CONTATE O VENDEDOR
Lars Hannell or Jeff Mello or Mark McClellan or Gary Carlson
Telefone:+1 562 4634795
Comentários
Nome:Empresa:E-Mail:Nº De Telefone Comercial:Cidade:País:
Prefiro uma resposta do vendedor:por e-mailpor telefone