CAT TL1055D - manipulador telescópico - Equipamentos Construção - CATERPILLAR WORLDWIDE
Pesquisa rápida

CAT TL1055D

CAT TL1055D

Ano
2018
Horas de utilização
2 818 h
Email x
Nome

O meu endereço de E-mail:*

Endereço de E-mail do meu amigo:*

Mensagem:

QUINN COMPANY
City Of Industry, CA
+1 562 463 4795
Mostrar Nº. Telefone
Informações básicas
MarcaCAT TL1055D
Quinn Company
Grupo de produtosmanipulador telescópico
Número de sérieML501404
N°. de ref. de armazémUS0005941
Número de catálogo10171566
Ano de fabrico2018
Horas de utilização2 818 h
PaísEstados Unidos
Localização da máquinaCITY OF INDUSTRY, Estados Unidos
Preço
Preço sem IVA106 000 USD
IVANão incluí IVA dedutível
Preço com IVA-
Detalhes
Acessórios
Cabine - FechadoCab - Enclosed
Outras informaçőesALARM, BACK-UP, STANDARD
AXLE, STANDARD
BELT, SEAT, 3" RETRACTABLE
CARRIAGE, STANDARD 72"
CLIMATE PACK, STANDARD
COUPLER, MANUAL, IT
ELECTRICAL HARNESS, COUPLER
ENVIRONMENTAL CONTROL,AIR CON
FENDER, FRONT
FORK, DUAL TAPER 2" X 6" X 72"
INSTRUCTIONS, ANSI
LANE 3 ORDER
LEVER, MANUAL, FNR/WIPERS/IND
LIGHTS, ROADING, RH
LOADCHART, NACD, TL1055D
MANUAL, OPER. MAINT. ENGLISH
MONITOR, NONE
Online Owner's Manual
PACK, ROLL ON/ROLL OFF, TL
PRODUCT LINK READY, A/C
RIDE CONTROL, NONE
STEERING, STANDARD
SUN SCREEN, ROOF
TIRES, 14.00-24, FS, G2, FOAM
TL1055D NORTH AMERICAN ORDER
WINDOW, REAR, STANDARD
WORKLIGHTS, A/C COMPATIBLE
Serviços
O seu concessionário local cat tem extensas capacidades – técnicos de serviço dedicados para ajudar a garantir que obtém a maior vida e desempenho da sua máquina usada, desde a manutenção de rotina até ao serviço de campo de emergência, peças e serviços de produtividade e muito mais, pode depender do seu revendedor local CAT.
Engine Specifications Especificações do Motor Ferramenta revolucionária no dimensionamento de grupos geradores
Safety Services Serviços de Segurança Últimas tecnologias e práticas eficientes para uma operação sem incidentes
Power Systems Sistemas de Potência Atende às necessidades mais críticas e cumprindo os mais rigorosos padrões
New Equipment Equipamento Novo Equipamento durável e confiável direto do chão de fábrica
Financial Services Serviços Financeiros Tenha o equipamento no local the trabalho, rapidamente com Cat Financial
Cat Parts Peças Cat® Rede global de revendedores Cat e pedido de peças 24/7