CAT TL1055D - manipulador telescópico - Equipamentos Construção - CATERPILLAR WORLDWIDE
Pesquisa rápida

CAT TL1055D

CAT TL1055D

Ano
2018
Horas de utilização
1 401 h
Email x
Nome

O meu endereço de E-mail:*

Endereço de E-mail do meu amigo:*

Mensagem:

QUINN COMPANY
City Of Industry, CA
+1 562 463 4795
Mostrar Nº. Telefone
Informações básicas
MarcaCAT TL1055D
Quinn Company
Grupo de produtosmanipulador telescópico
Número de sérieML501358
N°. de ref. de armazémCCU001307
Número de catálogo10171557
Ano de fabrico2018
Horas de utilização1 401 h
PaísEstados Unidos
Localização da máquinaCITY OF INDUSTRY, Estados Unidos
Preço
Preço sem IVA115 000 USD
IVANão incluí IVA dedutível
Preço com IVA-
Detalhes
Acessórios
IluminaçãoLighting
ROPS - AbrirROPS - Open
Tipo de Acoplador - MecânicaCoupler Type - Mechanical
Acoplador - PadrãoCoupler - Standard
Garfos - PaleteForks - Pallet
Hidráulica Combinada - UnidirecionalCombined Hydraulics - One Way
Pressão Hidráulica Auxiliar - Pressão MédiaAuxiliary Hydraulics Pressure - Medium Pressure
Outras informaçőesALARM, BACK-UP, STANDARD
AXLE, STANDARD
BELT, SEAT, 3" RETRACTABLE
CANOPY, OPEN
CARRIAGE, STANDARD 72"
CLIMATE PACK, STANDARD
COUPLER, MANUAL, IT
FENDER, FRONT
FORK, PALLET 2.36" X 4" X 48"
INSTRUCTIONS, ANSI
LANE 3 ORDER
LEVER, MANUAL, FNR/WIPERS/IND
LIGHTS, ROADING, RH
LOADCHART, NACD, TL1055D
MANUAL, OPER. MAINT. ENGLISH
MONITOR, NONE
Online Owner's Manual
PACK, ROLL ON/ROLL OFF, TL
PRODUCT LINK READY
RIDE CONTROL, NONE
STEERING, STANDARD
SUN SCREEN, ROOF, NONE
TIRES, 14.00-24, FS, G2
TL1055D NORTH AMERICAN ORDER
Serviços
O seu concessionário local cat tem extensas capacidades – técnicos de serviço dedicados para ajudar a garantir que obtém a maior vida e desempenho da sua máquina usada, desde a manutenção de rotina até ao serviço de campo de emergência, peças e serviços de produtividade e muito mais, pode depender do seu revendedor local CAT.
Engine Specifications Especificações do Motor Ferramenta revolucionária no dimensionamento de grupos geradores
Safety Services Serviços de Segurança Últimas tecnologias e práticas eficientes para uma operação sem incidentes
Power Systems Sistemas de Potência Atende às necessidades mais críticas e cumprindo os mais rigorosos padrões
New Equipment Equipamento Novo Equipamento durável e confiável direto do chão de fábrica
Financial Services Serviços Financeiros Tenha o equipamento no local the trabalho, rapidamente com Cat Financial
Cat Parts Peças Cat® Rede global de revendedores Cat e pedido de peças 24/7