Pesquisa rápida

CAT TL1055D

CAT TL1055D

Ano
2017
Horas de utilização
3 285 h
Email x
Nome

O meu endereço de E-mail:*

Endereço de E-mail do meu amigo:*

Mensagem:

RIGGS CAT
Russellville, AR
+1 501 570 3240
Mostrar Nº. Telefone
Informações básicas
MarcaCAT TL1055D
RIGGS CAT - LITTLE ROCK
Grupo de produtosmanipulador telescópico
Número de sérieML500890
N°. de ref. de armazémML5890
Número de catálogo10125636
Ano de fabrico2017
Horas de utilização3 285 h
PaísEstados Unidos
Localização da máquinaRussellville, Estados Unidos
Preço
Preço sem IVA96 000 USD
IVANão incluí IVA dedutível
Preço com IVA-
Detalhes
Acessórios
MotorEngine
Outras informaçőesALARM, BACK-UP, STANDARD
AXLE, STANDARD
BELT, SEAT 3IN RETRACTABLE
CANOPY, OPEN
CARRIAGE, SIDE TILT 72"
CLEAN EMISSIONS MODULE
CLIMATE PK, STD, SGL BATTERY
COUPLER, MANUAL, IT
FENDERS, SET OF FOUR
FORK, PALLET 2.36 X 4 X 48
HEATER, ENGINE BLOCK, 110V
INSTRUCTIONS, ANSI
LEVER, MANUAL, FNR
LOADCHART, NACD, TL1055D
MANUAL, OPER. MAINT. ENGLISH
MONITOR, NONE
Online Owner's Manual
RIDE CONTROL, NONE
STEERING, STANDARD
SUN SCREEN, ROOF, NONE
TIRES, 400/75-28, FS, MH, FOAM
TL1055D TELEHANDLER HRC
WINDOW, REAR, STANDARD
Condições
Comprar equipamento usado CAT significa investir numa máquina de alta qualidade na qual pode confiar. O seu revendedor coloca o tempo e os recursos para inspecionar todas as máquinas usadas e verificar se está pronto para trabalhar para si.
Bom
Regular
Ruim
aparência geral
1000
  • Machine in good condition at time of inspection.
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • BomAll fenders has cracks in them at the bolt heads.
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
itens de segurança
600
  • Safety items in good condition at time of inspection.
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
calibradores, estação do operador, console
600
  • Sim
  • Operators station in good condition at time of inspection.
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
motor
400
  • Não
  • Não
  • Não
  • Não
  • Red
  • Engine in good condition at time of inspection.
  • No smoke
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
sistema de arrefecimento
600
  • Cooling system in good condition at time of inspection.
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
sistema de carregamento e arranque elétrico
300
  • Electrical system in good condition at time of inspection.
  • Bom
  • Bom
  • Bom
transmissão
500
  • Não
  • Transmission in good condition at time of inspection.
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
esterço
600
  • Steering in good condition at time of inspection,
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
freio
500
  • Brakes in good condition at time of inspection.
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
hidráulica
700
  • Hydraulics in good conditon at time of inspection.
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
lança
200
  • Boom in good condition at time of inspection.
  • Bom
  • Bom
comandos finais
200
  • Final drives in good condition at time of inspection.
  • Bom
  • Bom
pneus
  • Tires in good condition at time of inspection with good treads.
  • All tires are 400/75-28
Fabricante/Nº de Série Profundidade da Banda de Rodagem em 1/32" % de Vida Útil Restante Recauchutado Cortes/Pedaços da Banda de Rodagem Seção de Cortes Laterais
Frente esquerdaCamso 400/75-2824NãoNãoNão
Parte traseira esquerdaCamso 400/75-2826NãoNãoNão
Parte frontal direitaCamso 400/75-2821NãoNãoNão
Traseira direitaCamso 400/75-2824NãoNãoNão
comentários, diversos reparos, observações gerais
  • Machine in good condition at time of inspection.
Serviços
O seu concessionário local cat tem extensas capacidades – técnicos de serviço dedicados para ajudar a garantir que obtém a maior vida e desempenho da sua máquina usada, desde a manutenção de rotina até ao serviço de campo de emergência, peças e serviços de produtividade e muito mais, pode depender do seu revendedor local CAT.
Engine Specifications Especificações do Motor Ferramenta revolucionária no dimensionamento de grupos geradores
Safety Services Serviços de Segurança Últimas tecnologias e práticas eficientes para uma operação sem incidentes
Power Systems Sistemas de Potência Atende às necessidades mais críticas e cumprindo os mais rigorosos padrões
New Equipment Equipamento Novo Equipamento durável e confiável direto do chão de fábrica
Financial Services Serviços Financeiros Tenha o equipamento no local the trabalho, rapidamente com Cat Financial
Cat Parts Peças Cat® Rede global de revendedores Cat e pedido de peças 24/7