CAT TL1055CAB - manipulador telescópico - Equipamentos Construção - CATERPILLAR WORLDWIDE
Pesquisa rápida

CAT TL1055CAB

CAT TL1055CAB

Ano
2019
Horas de utilização
4 080 h
Email x
Nome

O meu endereço de E-mail:*

Endereço de E-mail do meu amigo:*

Mensagem:

STOWERS RENTS
Sevierville, TN
+1 865 218 8800
Mostrar Nº. Telefone
Informações básicas
MarcaCAT TL1055CAB
STOWERS RENTS
Grupo de produtosmanipulador telescópico
Número de sérieML502249
N°. de ref. de armazémML502249
Número de catálogo10175580
Ano de fabrico2019
Horas de utilização4 080 h
PaísEstados Unidos
Localização da máquinaSevierville, Estados Unidos
Preço
Preço sem IVA135 925 USD
IVANão incluí IVA dedutível
Preço com IVA-
Detalhes
Acessórios
Cabine - FechadoCab - Enclosed
Outras informaçőesALARM, BACK-UP, STANDARD
AXLE, STANDARD
CARRIAGE, SIDE TILT/ROTATE 72"
CAT TL1055D TELEHANDLER HRC
CLIMATE PACK, STANDARD
COUPLER, MANUAL, IT
ENVIRONMENTAL CONTROL,AIR CON
EQUIPPED WITH CAT PRODUCT LINK
FENDER, FRONT
FORK, PALLET 2.36" X 6" X 60"
INSTRUCTIONS, ANSI
LANE 3 ORDER
LEVER, MANUAL, FNR/WIPERS/IND
LOADCHART, NACD, TL1055D
MANUAL, OPER. MAINT. ENGLISH
MONITOR, NONE
Online Owner's Manual
PACK, ROLL ON/ROLL OFF, TL
PREPARATION PACK, AM-N
PRODUCT LINK READY, A/C
RIDE CONTROL, NONE
STEERING, STANDARD
SUN SCREEN, ROOF, NONE
TIRES, 400/75-28, FS, MT
TL1055D NORTH AMERICAN ORDER
WINDOW, REAR, STANDARD
WORKLIGHTS, A/C COMPATIBLE
Serviços
O seu concessionário local cat tem extensas capacidades – técnicos de serviço dedicados para ajudar a garantir que obtém a maior vida e desempenho da sua máquina usada, desde a manutenção de rotina até ao serviço de campo de emergência, peças e serviços de produtividade e muito mais, pode depender do seu revendedor local CAT.
Engine Specifications Especificações do Motor Ferramenta revolucionária no dimensionamento de grupos geradores
Safety Services Serviços de Segurança Últimas tecnologias e práticas eficientes para uma operação sem incidentes
Power Systems Sistemas de Potência Atende às necessidades mais críticas e cumprindo os mais rigorosos padrões
New Equipment Equipamento Novo Equipamento durável e confiável direto do chão de fábrica
Financial Services Serviços Financeiros Tenha o equipamento no local the trabalho, rapidamente com Cat Financial
Cat Parts Peças Cat® Rede global de revendedores Cat e pedido de peças 24/7