CAT GB120 - lâminas - Equipamentos Construção - CATERPILLAR WORLDWIDE
Pesquisa rápida

CAT GB120

CAT GB120

Ano
2023
Horas de utilização
50 h
Email x
Nome

O meu endereço de E-mail:*

Endereço de E-mail do meu amigo:*

Mensagem:

ZIEGLER CAT
Shakopee, MN
+1 952 843 3582
Mostrar Nº. Telefone
Informações básicas
MarcaCAT GB120
Ziegler CAT
Grupo de produtoslâminas
Número de sérieBG700448
N°. de ref. de armazémEQ0129435
Número de catálogo10150634
Ano de fabrico2023
Horas de utilização50 h
PaísEstados Unidos
Localização da máquinaShakopee, Estados Unidos
Preço
Preço sem IVA30 500 USD
IVANão incluí IVA dedutível
Preço com IVA-
Detalhes
Outras informaçőesGB120, Skid Steer HYD 78"-103" Grader Blade SFSP 13-23
Fits on CategoryCOMPACT TRACK LOADER, SKID STEER LOADERS
Fits on Model216, 216 B, 216 B Series 2, 216 B Series 3, 216 B3, 226, 226 B [HF], 226 B [HF] Series 2, 226 B Series 2, 226 B Series 3, 226 B3, 226 D, 226 D3, 232, 232 B, 232 B Series 2, 232 D, 232 D3, 236, 236 B, 236 B Series 2, 236 B Series 3, 236 D, 236 D3, 242, 242 B [HF], 242 B [HF] Series 2, 242 B Series 3, 242 D, 242 D3, 246, 246 B, 246 C, 246 C [HF], 246 D, 246 D3, 248, 248 B, 252 B Series 2, 252 B Series 3, 256 C, 256 C [HF], 262, 262 B, 262 C, 262 C [HF], 262 C Series 2, 262 D, 262 D3, 268 B, 272 C, 272 C [HF], 272 D, 272 D 2, 272 D 2 XHP, 272 D XHP, 272 D3, 272 D3 XE
Condições
Comprar equipamento usado CAT significa investir numa máquina de alta qualidade na qual pode confiar. O seu revendedor coloca o tempo e os recursos para inspecionar todas as máquinas usadas e verificar se está pronto para trabalhar para si.
Bom
Regular
Ruim
condições gerais
200
  • Não
  • Não
  • Skid Steer quick coupler plate.
  • Looks almost new
  • Bom
  • Bom
Serviços
O seu concessionário local cat tem extensas capacidades – técnicos de serviço dedicados para ajudar a garantir que obtém a maior vida e desempenho da sua máquina usada, desde a manutenção de rotina até ao serviço de campo de emergência, peças e serviços de produtividade e muito mais, pode depender do seu revendedor local CAT.