CAT WORK TOOLS (NON-SERIALIZED) SSL BB124 Z1 - lâminas - Equipamentos Construção - CATERPILLAR WORLDWIDE
Pesquisa rápida

CAT WORK TOOLS (NON-SERIALIZED) SSL BB124 Z1

CAT WORK TOOLS (NON-SERIALIZED) SSL BB124 Z1

Email x
Nome

O meu endereço de E-mail:*

Endereço de E-mail do meu amigo:*

Mensagem:

MICHIGAN CAT
Lansing, MI
+1 8669941408
Mostrar Nº. Telefone
Informações básicas
MarcaCAT WORK TOOLS (NON-SERIALIZED) SSL BB124 Z1
Michigan CAT
Grupo de produtoslâminas
Número de sérieBE600872
N°. de ref. de armazém87276
Número de catálogo10193335
Ano de fabrico2023
PaísEstados Unidos
Localização da máquinaLansing, Estados Unidos
Preço
Preço sem IVA22 000 USD
IVANão incluí IVA dedutível
Preço com IVA-
Detalhes
Outras informaçőesINCLUDES: EC520 and the slope sensor
REQUIRES: Work Tool Harness Deluxe on machine (388-8273 4 button left hand joystick & 273-9104 2 button right hand joystick)
SSL 96" BOX BLADE, 99.5" GRADE WIDTH, 14PIN WT CTRL, ACCUGRADE READY, 2) LASER MASTS, 2) STABILIZATION WHEELS, REVERSIBLE BOCE, 13.5-24 GPM, 2,150 LBS
Fits on CategoryCOMPACT TRACK LOADER, MULTI TERRAIN LOADERS, SKID STEER LOADERS
Fits on Model216, 216 B, 216 B Series 2, 216 B Series 3, 216 B3, 226, 226 B [HF], 226 B [HF] Series 2, 226 B Series 2, 226 B Series 3, 226 B3, 226 D, 226 D3, 232, 232 B, 232 B Series 2, 232 D, 232 D3, 236, 236 B, 236 B Series 2, 236 B Series 3, 236 D, 236 D3, 239 D, 239 D3, 242, 242 B [HF], 242 B [HF] Series 2, 242 B Series 3, 242 D, 242 D3, 246, 246 B, 246 C, 246 C [HF], 246 D, 246 D3, 247, 247 B, 247 B Series 2, 247 B Series 3, 248, 248 B, 249 D, 249 D3, 252 B Series 2, 252 B Series 3, 255, 256 C, 256 C [HF], 257, 257 B [HF], 257 B [HF] Series 2, 257 B Series 3, 257 D, 257 D 3, 259 B Series 3, 259 D, 259 D3, 262, 262 B, 262 C, 262 C [HF], 262 C Series 2, 262 D, 262 D3, 265, 268 B, 272 C, 272 C [HF], 272 D, 272 D 2, 272 D 2 XHP, 272 D XHP, 272 D3, 272 D3 XE, 277, 277 B, 277 C, 277 C Series 2, 277 D, 279 C, 279 C Series 2, 279 D, 279 D3, 287 B, 287 B XPS, 287 C, 287 C Series 2, 287 D, 289 C, 289 C Series 2, 289 D, 289 D3, 297 C, 297 D, 297 D 2, 297 D 2 XHP, 297 D XHP, 299 C, 299 D, 299 D 2, 299 D 2 (Steel Track), 299 D 2 XHP, 299 D 2 XHP (Steel Track), 299 D 3 (Steel Track), 299 D 3 XE (Steel Track), 299 D XHP, 299 D3, 299 D3 XE, 299 D3 XE Land Management
Serviços
O seu concessionário local cat tem extensas capacidades – técnicos de serviço dedicados para ajudar a garantir que obtém a maior vida e desempenho da sua máquina usada, desde a manutenção de rotina até ao serviço de campo de emergência, peças e serviços de produtividade e muito mais, pode depender do seu revendedor local CAT.
Engine Specifications Especificações do Motor Ferramenta revolucionária no dimensionamento de grupos geradores
Safety Services Serviços de Segurança Últimas tecnologias e práticas eficientes para uma operação sem incidentes
Power Systems Sistemas de Potência Atende às necessidades mais críticas e cumprindo os mais rigorosos padrões
New Equipment Equipamento Novo Equipamento durável e confiável direto do chão de fábrica
Financial Services Serviços Financeiros Tenha o equipamento no local the trabalho, rapidamente com Cat Financial
Cat Parts Peças Cat® Rede global de revendedores Cat e pedido de peças 24/7