MISCELLANEOUS MFGRS CON 36X40H

Equipamentos Para Construção e Mineração MISCELLANEOUS MFGRS CON 36X40H

Preço
26 900 USD
Ano
2016
Horas de utilização
1000 h
Email x
Nome

O meu endereço de E-mail:*

Endereço de E-mail do meu amigo:*

Mensagem:

Informações básicas
Marca MISCELLANEOUS MFGRS CON 36X40H
Grupo de produtosesteiras
Número de sérieNC000224
N°. de ref. de armazémNC000224
Número de catálogoCU2341384
Ano de fabrico2016
Horas de utilização1000 h
PaísEstados Unidos
Localização da máquinaSalt Lake City, UT
Preço
Preço sem IVA$ 26 900
IVA-
Preço com IVA-
Features
Outras informaçőes36X40 HYDRAULIC CONVEYOR
TROUGHING IDLERS
3-PLY 1/4" TOP BELTING
300 FPM
HXT-425B HYDRAULIC REDUCER
B30 VANE MOTOR
2 7/16" REDUCER BUSHING
OUTPUT HP (10.9) CLASS 2
RUNNING TORQUE = 10,584 LB-IN
STARTING TORQUE = 28,164 LB-IN
RUNNING PRESSURE = 887 PSI
FLOW RATE = 26 GPM
16" DIA X 38" WIDE CROWN FACE
STANDARD DUTY DRUM
1/2" THICK VULCANIZED HERRING
BONE GROOVED LAGGING
3 7/16" DIA X 77" LONG STEEL
(2) 3 7/16" BUSHINGS
3 7/16" THRU BUSHINGS, TURNED TO
SHAFT
2 7/16" FOR DRIVE,MOUNTED OFFSET
2 15/16" FOR BEARINGS,TURNED TO
ON CENTERS
2-TWO BOLT PB BEARINGS MOUNTED
THE BELT TO TAIL PULLEY WITH
HARDLINES RUNNING THE LENGTH OF
CONVEYOR LEGS
(2) 12" WHIP HOSES
BACK SOLID 4'
FRONT ADJUSTABLE FROM 6'TO 10'
PRICED 4-12-16 KRL
HOPPER
Envie uma oferta
Tudo pronto!

A sua oferta foi enviada com successo. O vendedor entrara em contato em breve!

CONTATE O VENDEDOR
WHEELER MACHINERY CO.Veja InventárioWebsiteSeleccione contacto
Used Dealer
Comentários
Nome:Empresa:E-Mail:Nº De Telefone Comercial:Cidade:País:
Prefiro uma resposta do vendedor:por e-mailpor telefone