Volvo ECR145CL

Volvo ECR145CL

Preço
52 000 USD
Ano
2010
Horas de utilização
5965 h
Email x
Nome

O meu endereço de E-mail:*

Endereço de E-mail do meu amigo:*

Mensagem:

Informações básicas
MarcaVolvo ECR145CL
Grupo de produtosEscavadoras de rastos
Número de série110358
N°. de ref. de armazémUTR00232
Número de catálogoCU4499716
Ano de fabrico2010
Horas de utilização5965 h
PaísEstados Unidos
Localização da máquinaBensalem, PA
Preço
Preço sem IVA$ 52 000
IVA-
Preço com IVA-
Features
Acessórios
AR-CONDICIONADOAIR CONDITIONER
ILUMINAÇÃOLIGHTING
BEACONBEACON
AM FM RADIOAM FM RADIO
EPA LABELEPA LABEL
HIDRÁULICOS AUXILIARESAUXILIARY HYDRAULICS
ACOPLADOR, RÁPIDOCOUPLER, QUICK
Condições
Bom
Regular
Ruim
  • aparência geral
  • calibradores, estação do operador, console
  • motor
  • sistema de arrefecimento
  • sistema de carregamento e arranque elétrico
  • hidráulica
  • lança
  • braço
  • caçamba
  • material rodante
  • comentários, diversos reparos, observações gerais
aparência geral
  • Não
  • RegularLF CARBODY DENTED
  • Bom
  • Bom
  • RegularCAB GRAB HANDLE BENT
  • Bom
  • Bom
  • Regular
  • Bom
  • Bom
  • Bom
calibradores, estação do operador, console
  • Sim
  • NãoOPS MANUAL MISSING
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • BomHOUR METER REPLACED @ 2600 +3237.3= 5837 HRS
  • Bom
  • RegularCIGARETTE BURNS IN LOWER SEAT CUSHION
  • Bom
motor
  • Não
  • Sim
  • Não
  • Não
  • Não
  • VOLVO D4E EAE3
  • Bom
  • Bom
  • Bom
sistema de arrefecimento
  • Não
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
sistema de carregamento e arranque elétrico
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
hidráulica
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
lança
  • Bom
  • Bom
  • Bom
braço
  • 811"
  • Bom
  • Bom
  • BomSOME PLAY IN STICK TO COUPLER P&B
caçamba
  • SimVOLVO COUPLER
  • GEITH
  • 30"
  • Bom
  • Regular
  • BomSOME PLAY IN STICK TO COUPLER P&B
  • Regular
  • Bom
material rodante
Condição Medição
(E)
Medição
(D)
% de Desgaste
(E)
% de Desgaste
(D)
Os Pinos e buchas estão virados?Não
Número de peça do link"VOLVO"
LinksSLIGHT INTERNAL PLAY
Notas - MATERIAL RODANTENO SPECS AVAILABLE, U/C APPEARS TO BE IN "GOOD" CONDITION
Track Frame - LeftBom
Track Frame - RightBom
Carrier Rollers Front116MM
Links94MM
Track Roller 5140MM
Track Shoes (Width)24"
comentários, diversos reparos, observações gerais
  • INSPECTED 5/6/19 @ 3237.3 + 2600=5837 HRS
  • AUX HYD
  • VOLCO COUPLER
  • REAR VIEW CAMERA
Envie uma oferta
Tudo pronto!

A sua oferta foi enviada com successo. O vendedor entrara em contato em breve!

CONTATE O VENDEDOR
FOLEY, INC.Veja InventárioWebsiteSeleccione contacto
Cat Used
Telefone:+1 732 8853140
Comentários
Nome:Empresa:E-Mail:Nº De Telefone Comercial:Cidade:País:
Prefiro uma resposta do vendedor:por e-mailpor telefone