Volvo EC250E

Volvo EC250E

Preço
s/ consulta
Ano
2017
Horas de utilização
3352 h
Email x
Nome

O meu endereço de E-mail:*

Endereço de E-mail do meu amigo:*

Mensagem:

Informações básicas
MarcaVolvo EC250E
Grupo de produtosEscavadoras de rastos
Número de sérieVCEC250CET00320949
N°. de ref. de armazémVOLVO01479
Número de catálogoCU4536709
Ano de fabrico2017
Horas de utilização3352 h
PaísAlemanha
Localização da máquinaLaatzen
Preço
Preço sem IVAs/ consulta
IVA (19%)-
Preço com IVA-
Features
Outras informaçőesUNDERCARRIAGE TRACK LINKS: 70 %
LENGTH OF STICK: 3000 MM
UNDERCARRIAGE TRACK BUSHINGS: 70 %
UNDERCARRIAGE TRACK ROLLERS: 70 %
TRACK SHOES (PADS) WIDE: 600 MM
UNDERCARRIAGE IDLERS: 70 %
UNDERCARRIAGE SPROCKETS: 80 %
TRACK SHOES (PADS) CONDITION: 80 %
Envie uma oferta
Tudo pronto!

A sua oferta foi enviada com successo. O vendedor entrara em contato em breve!

CONTATE O VENDEDOR
ZEPPELIN BAUMASCHINENVeja InventárioSeleccione contacto
Marc Buesing
Alemanha
Telefone:+49 5102 7002 11
Comentários
Nome:Empresa:E-Mail:Nº De Telefone Comercial:Cidade:País:
Prefiro uma resposta do vendedor:por e-mailpor telefone