Volvo EC220DL

Volvo EC220DL

Preço
101 077 USD
Ano
2017
Horas de utilização
6958 h
Email x
Nome

O meu endereço de E-mail:*

Endereço de E-mail do meu amigo:*

Mensagem:

Informações básicas
MarcaVolvo EC220DL
Grupo de produtosEscavadoras de rastos
Número de sérieVCEC220DA00270682
Número de catálogoCU4480428
Ano de fabrico2017
Horas de utilização6958 h
PaísFederação Russa
Localização da máquinaКраснодар
Preço
Preço sem IVA$ 101 077
IVA-
Preço com IVA-
Features
Acessórios
AR-CONDICIONADOAIR CONDITIONER
LANÇA, 1 PEÇABOOM, 1 PIECE
BRAÇO, MÉDIOSTICK, MEDIUM
MATERIAL RODANTE, LONGOUNDERCARRIAGE, LONG
Condições
Bom
Regular
Ruim
  • aparência geral
  • itens de segurança
  • calibradores, estação do operador, console
  • motor
  • sistema de arrefecimento
  • sistema de carregamento e arranque elétrico
  • hidráulica
  • lança
  • braço
  • caçamba
  • comandos finais
  • material rodante
aparência geral
  • Sim
  • Não
  • Não
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Regularзамята ступенька
itens de segurança
  • Sim
  • Sim
  • Bom
  • Bom
  • Bom
calibradores, estação do operador, console
  • Nãoне работает
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Ruimразбито лобовое стекло. Остальное ок
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
motor
  • Não
  • Não
  • Sim
  • Não
  • SimИмеются следы подтекания на поддоне отсека двигателя. Внешне течи не выявлены.
  • Não
  • желты уровень ок
  • Regularнеобходимо менять фильтр грубой очистки.
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
sistema de arrefecimento
  • Não
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Regularимеются поврежденные соты
  • Bom
sistema de carregamento e arranque elétrico
  • Não
  • Não
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
hidráulica
  • Bom
  • Regularимеется повреждение, течи масла нет.
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • RegularУровень гидравлического масла ниже уровня, в смотровом стекле не видно. В остальном замечаний нет
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
lança
  • Bom
  • Bom
  • Bom
braço
  • Regularимеется осевой люфт в сочленении рукоять-ковш
  • Bom
  • Bom
caçamba
  • Não
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Regular
  • Regularизнос 50%
comandos finais
  • Bom
  • Bom
material rodante
Condição Medição
(E)
Medição
(D)
% de Desgaste
(E)
% de Desgaste
(D)
Os Pinos e buchas estão virados?Não
Restante médio de vida - MATERIAL RODANTEВ хорошем состоянии, износ небольшой. Остаток ориентировочно 70%
Track Frame - LeftBom
Track Frame - RightBom
Carrier Rollers Front30
Carrier Rollers Rear30
Idlers Front30
Idlers Rear30
Pins & Bushings (Internal)30
Segments30
Track Roller 130
Track Roller 1030
Track Roller 1130
Track Roller 1230
Track Roller 230
Track Roller 330
Track Roller 430
Track Roller 530
Track Roller 630
Track Roller 730
Track Roller 830
Track Roller 930
Track Shoes (Width)30
Envie uma oferta
Tudo pronto!

A sua oferta foi enviada com successo. O vendedor entrara em contato em breve!

CONTATE O VENDEDOR
ZEPPELIN RUSSLAND OOOVeja InventárioWebsiteSeleccione contacto
Used Zeppelin Russland
Telefone:+7 495 106 30 91
Comentários
Nome:Empresa:E-Mail:Nº De Telefone Comercial:Cidade:País:
Prefiro uma resposta do vendedor:por e-mailpor telefone