Komatsu PC490LC-11 - Escavadoras de rastos - Equipamentos Construção - CATERPILLAR WORLDWIDE
Pesquisa rápida

Komatsu PC490LC-11

Komatsu PC490LC-11

Ano
2016
Horas de utilização
8 762 h
Email x
Nome

O meu endereço de E-mail:*

Endereço de E-mail do meu amigo:*

Mensagem:

FOLEY EQUIPMENT COMPANY
Kc, MO
+316 943 4211
Mostrar Nº. Telefone
Informações básicas
MarcaKomatsu PC490LC-11
Foley Equipment Company
Grupo de produtosEscavadoras de rastos
Número de sérieA41278
N°. de ref. de armazém24B192
Número de catálogo10153098
Ano de fabrico2016
Horas de utilização8 762 h
PaísEstados Unidos
Localização da máquinaKC, Estados Unidos
Preço
Preço sem IVA119 600 USD
IVANão incluí IVA dedutível
Preço com IVA-
Detalhes
Acessórios
Ar-condicionadoAir Conditioner
Acoplador - RápidoCoupler - Quick
Coberturas do MotorEngine Enclosures
IluminaçãoLighting
RetrovisoresMirrors
Lança - 1 PeçaBoom - 1 Piece
Chassi - PadrãoCar Body - Standard
Tipo de Acoplador - HidráulicoCoupler Type - Hydraulic
Rádio - Rádio AM/FMRadio - AM FM Radio
Outras informaçőesMACHINE IS ON CONSIGNMENT BY A LOCAL CONTRACTOR. SELLING AS IS WHERE IS WITH ALL KNOWN AND UNKNOWN FAULTS INCLUDING SAFETY ITEMS. NO WARRANTY EXPRESSED OR IMPLIED. HOURS MAY VARY AS IT IS STILL IN USE

Z-MACHINE IS ON CONSIGNMENT BY A LOCAL CONTRACTOR. SELLING AS IS WHERE IS WITH ALL KNOWN AND UNKNOWN FAULTS INCLUDING SAFETY ITEMS. NO WARRANTY EXPRESSED OR IMPLIED. HOURS MAY VARY AS IT IS STILL IN USE
Condições
Comprar equipamento usado CAT significa investir numa máquina de alta qualidade na qual pode confiar. O seu revendedor coloca o tempo e os recursos para inspecionar todas as máquinas usadas e verificar se está pronto para trabalhar para si.
Bom
Regular
Ruim
aparência geral
1611
  • Sim
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • RegularSome dents
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • BomFor age
  • Bom
  • Bom
  • RuimAll are bent up. Rear steps on LH track frame is not usable, RH side missing lower on rear . Tine bent above track frame
calibradores, estação do operador, console
1110
  • Sim
  • Sim
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • RegularFabric ripped, worn
  • Bom
  • Bom
itens de segurança
300
  • NãoNot heard
  • Sim
  • Sim
  • Sim
  • NãoOut of Date
  • Bom
  • Bom
  • Bom
motor
810
  • Running when I arrived
  • Sim
  • Sim
  • Não
  • Não
  • Não
  • Drips coming from access panel area, panel missing
  • Ok
  • Ok
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • RegularBuildup on housing
  • Bom
  • Bom
sistema de arrefecimento
500
  • Não
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
sistema de carregamento e arranque elétrico
500
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
hidráulica
1030
  • Appears to be leaking, low on oil
  • BomLeft has some buildup
  • Bom
  • RegularQC lines peeling outter coating
  • Bom
  • Bom
  • RegularCompletely covered in oily, dirt buildup. Oil running down on housing, wet on top
  • RegularUnder catwalk covered in oily, dirt buildup. Pattern changer seeping
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
lança
110
  • Bom
  • RegularHas play at boomfoot, more than 1/8”
braço
020
  • 15’
  • RegularHas play to QC
  • RegularGood size dent, usable.
caçamba
510
  • Esco
  • Tag, pins welded in
  • 54”
  • Bom
  • Bom
  • BomHas been welded up
  • Bom
  • Bom
  • RegularMissing on the end
material rodante
200
Condição Medição
(E)
Medição
(D)
% de Desgaste
(E)
% de Desgaste
(D)
Restante médio de vida - MATERIAL RODANTELess than 50% remaining, 90% stretch
Worn
Notas - MATERIAL RODANTELower rollers 4&6 on right and 5 on left are leaking
Estrutura da Esteira - esquerdaBom
Estrutura da Esteira - direitoBom
comandos finais
200
  • Bom
  • Bom
comentários, diversos reparos, observações gerais
  • MACHINE IS ON CONSIGNMENT BY A LOCAL CONTRACTOR. SELLING AS IS WHERE IS WITH ALL KNOWN AND UNKNOWN FAULTS INCLUDING SAFETY ITEMS. NO WARRANTY EXPRESSED OR IMPLIED. HOURS MAY VARY AS IT IS STILL IN USE
Serviços
O seu concessionário local cat tem extensas capacidades – técnicos de serviço dedicados para ajudar a garantir que obtém a maior vida e desempenho da sua máquina usada, desde a manutenção de rotina até ao serviço de campo de emergência, peças e serviços de produtividade e muito mais, pode depender do seu revendedor local CAT.
Engine Specifications Especificações do Motor Ferramenta revolucionária no dimensionamento de grupos geradores
Safety Services Serviços de Segurança Últimas tecnologias e práticas eficientes para uma operação sem incidentes
Power Systems Sistemas de Potência Atende às necessidades mais críticas e cumprindo os mais rigorosos padrões
New Equipment Equipamento Novo Equipamento durável e confiável direto do chão de fábrica
Financial Services Serviços Financeiros Tenha o equipamento no local the trabalho, rapidamente com Cat Financial
Cat Parts Peças Cat® Rede global de revendedores Cat e pedido de peças 24/7