Komatsu PC490LC-10 - Escavadoras de rastos - Equipamentos Construção - CATERPILLAR WORLDWIDE
Pesquisa rápida

Komatsu PC490LC-10

Komatsu PC490LC-10

Ano
2014
Horas de utilização
8 335 h
Email x
Nome

O meu endereço de E-mail:*

Endereço de E-mail do meu amigo:*

Mensagem:

EMPIRE MACHINERY
Eloy, AZ
+1 480 550 3927
Mostrar Nº. Telefone
Informações básicas
MarcaKomatsu PC490LC-10
Empire Southwest LLC
Grupo de produtosEscavadoras de rastos
Número de sérieA40655
N°. de ref. de armazémE201707
Número de catálogo10179514
Ano de fabrico2014
Horas de utilização8 335 h
PaísEstados Unidos
Localização da máquinaEloy, Estados Unidos
Preço
Preço sem IVA86 589 USD
IVANão incluí IVA dedutível
Preço com IVA-
Detalhes
Acessórios
Ar-condicionadoAir Conditioner
Outras informaçőesBoom Length: 280"
Bucket Size: 24' , 36" , 48", 60' , 72"
Enclosed Cab
Stick Length: 133"
Serviços
O seu concessionário local cat tem extensas capacidades – técnicos de serviço dedicados para ajudar a garantir que obtém a maior vida e desempenho da sua máquina usada, desde a manutenção de rotina até ao serviço de campo de emergência, peças e serviços de produtividade e muito mais, pode depender do seu revendedor local CAT.
Engine Specifications Especificações do Motor Ferramenta revolucionária no dimensionamento de grupos geradores
Safety Services Serviços de Segurança Últimas tecnologias e práticas eficientes para uma operação sem incidentes
Power Systems Sistemas de Potência Atende às necessidades mais críticas e cumprindo os mais rigorosos padrões
New Equipment Equipamento Novo Equipamento durável e confiável direto do chão de fábrica
Financial Services Serviços Financeiros Tenha o equipamento no local the trabalho, rapidamente com Cat Financial
Cat Parts Peças Cat® Rede global de revendedores Cat e pedido de peças 24/7