Kobelco / KOBE STEEL LTD SK210LC - Escavadoras de rastos - Equipamentos Construção - CATERPILLAR WORLDWIDE
Pesquisa rápida

Kobelco / KOBE STEEL LTD SK210LC

Kobelco / KOBE STEEL LTD SK210LC

Ano
2008
Horas de utilização
4 895 h
Email x
Nome

O meu endereço de E-mail:*

Endereço de E-mail do meu amigo:*

Mensagem:

FOLEY, INC.
Monroe, NJ
+1 732 417 7109
Mostrar Nº. Telefone
Informações básicas
MarcaKobelco / KOBE STEEL LTD SK210LC
Foley Inc.
Grupo de produtosEscavadoras de rastos
Número de sérieYQ09U4188
N°. de ref. de armazémEQ000022287
Número de catálogo10170340
Ano de fabrico2008
Horas de utilização4 895 h
PaísEstados Unidos
Localização da máquinaMONROE, Estados Unidos
Preço
Preço sem IVA41 500 USD
IVANão incluí IVA dedutível
Preço com IVA-
Detalhes
Acessórios
Ar-condicionadoAir Conditioner
Pressão Hidráulica AuxiliarAuxiliary Hydraulics Pressure
IluminaçãoLighting
RetrovisoresMirrors
Tipo de Acoplador - HidráulicoCoupler Type - Hydraulic
Rádio - Rádio AM/FMRadio - AM FM Radio
Tipo de Polegar - HidráulicoThumb Type - Hydraulic
Condições
Comprar equipamento usado CAT significa investir numa máquina de alta qualidade na qual pode confiar. O seu revendedor coloca o tempo e os recursos para inspecionar todas as máquinas usadas e verificar se está pronto para trabalhar para si.
Bom
Regular
Ruim
aparência geral
370
  • Sim
  • RegularMild bends
  • RegularMounting bolt missing
  • RegularCustomer decals installed to machine
  • RegularHood latch handle broken
  • Bom
  • RegularBends in cab rail and cab mounting locations. Mounting bolt missing from right side.
  • Bom
  • RegularOxidation to roof sight panel. Lift support missing, mount damaged.
  • RegularMultiple damaged panels
  • Bom
itens de segurança
220
  • SimSome dents in cab
  • Bom
  • RegularTwo seat belt assemblies
  • Bom
  • RegularInoperable
calibradores, estação do operador, console
770
  • Location device installed
  • RegularBlower motor inoperable
  • Bom
  • RegularSurface rust forming
  • Bom
  • RegularBlower motor inoperable
  • Bom
  • RegularDamaged
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • RegularDamage to key cylinder. Difficult to turn. Key can be removed in on position.
  • Bom
  • RegularGlass shards in cab. Cab roll up glass frame missing.
  • RegularFunctional. Wiper arm stop does not line up with storage location.
motor
500
  • Não
  • Sim
  • Não
  • Não
  • SimClass 2 leaks
  • Não
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
sistema de arrefecimento
420
  • Não
  • RegularSample recommended
  • Bom
  • RegularFan guard missing
  • Bom
  • Bom
  • Bom
sistema de carregamento e arranque elétrico
120
  • RegularBatteries not secured to machine
  • RegularInoperable
  • Bom
hidráulica
670
  • Bom
  • RegularClass 2 leak. Some scratches.
  • Bom
  • Bom
  • RegularClass 2 leak at hoses. Swivel guard missing.
  • Bom
  • RegularClass 2 leaks at pump location
  • RegularClass 2 leak under cab
  • RegularClass 2 leak
  • RegularSome play
  • Bom
  • RegularHydraulic fluid level low
  • Bom
anexos/ferramentas de trabalho
  • SimC&P Hydraulic thumb. 26 inch tine. Linkage bearing worn and loose. Storage lock tabs broken. Class 2 leak at cylinder.
lança
020
  • RegularScratches
  • RegularMild play
braço
020
  • 9 foot 8 inch
  • RegularSome play
  • RegularScratches
caçamba
040
  • SimInoperable
  • C&P
  • Quest hydraulic coupler
  • 36
  • RegularWeld repairs. Dented
  • RegularPlay
  • RegularWeld repairs
  • RegularTooth missing from bucket. Found in cab.
material rodante
Condição Medição
(E)
Medição
(D)
% de Desgaste
(E)
% de Desgaste
(D)
Os Pinos e buchas estão virados?Não
Restante médio de vida - MATERIAL RODANTEApproximately 35% overall
Notas - MATERIAL RODANTESome track rollers worn and leaking
Track Shoes Width / Type31 1/2 inch. Some bends.
Carrier Rollers Rear119mm
Idlers Front19mm
Links104mm
Pins & Bushings (External)56mm
Track Roller 3149mm
Serviços
O seu concessionário local cat tem extensas capacidades – técnicos de serviço dedicados para ajudar a garantir que obtém a maior vida e desempenho da sua máquina usada, desde a manutenção de rotina até ao serviço de campo de emergência, peças e serviços de produtividade e muito mais, pode depender do seu revendedor local CAT.
Engine Specifications Especificações do Motor Ferramenta revolucionária no dimensionamento de grupos geradores
Safety Services Serviços de Segurança Últimas tecnologias e práticas eficientes para uma operação sem incidentes
Power Systems Sistemas de Potência Atende às necessidades mais críticas e cumprindo os mais rigorosos padrões
New Equipment Equipamento Novo Equipamento durável e confiável direto do chão de fábrica
Financial Services Serviços Financeiros Tenha o equipamento no local the trabalho, rapidamente com Cat Financial
Cat Parts Peças Cat® Rede global de revendedores Cat e pedido de peças 24/7