Kobelco / KOBE STEEL LTD SK170LC-10 - Escavadoras de rastos - Equipamentos Construção - CATERPILLAR WORLDWIDE
Pesquisa rápida

Kobelco / KOBE STEEL LTD SK170LC-10

Kobelco / KOBE STEEL LTD SK170LC-10

Ano
2020
Horas de utilização
2 249 h
Email x
Nome

O meu endereço de E-mail:*

Endereço de E-mail do meu amigo:*

Mensagem:

MICHIGAN CAT
Shelby Twp, MI
+1 8669941408
Mostrar Nº. Telefone
Informações básicas
MarcaKobelco / KOBE STEEL LTD SK170LC-10
Michigan CAT
Grupo de produtosEscavadoras de rastos
Número de sérieYM09605002
Número de catálogo10155361
Ano de fabrico2020
Horas de utilização2 249 h
PaísEstados Unidos
Localização da máquinaSHELBY TWP, Estados Unidos
Preço
Preço sem IVA110 909 USD
IVANão incluí IVA dedutível
Preço com IVA-
Detalhes
Acessórios
Em Conformidade com o Tier 1Tier 1 Compliant
Ar-condicionadoAir Conditioner
Material Rodante, LongoUndercarriage, Long
Coberturas do MotorEngine Enclosures
IluminaçãoLighting
Combustível Diesel de Enxofre UltrabaixoUltra Low Sulfur Diesel Fuel
Pressão Hidráulica Auxiliar - Alta PressãoAuxiliary Hydraulics Pressure - High Pressure
RetrovisoresMirrors
BraçoStick
Lança - 1 PeçaBoom - 1 Piece
Chassi - PadrãoCar Body - Standard
Rádio - Rádio AM/FMRadio - AM FM Radio
Extintor de IncêndioFire Extinguisher
Hidráulica Combinada - UnidirecionalCombined Hydraulics - One Way
Condições
Comprar equipamento usado CAT significa investir numa máquina de alta qualidade na qual pode confiar. O seu revendedor coloca o tempo e os recursos para inspecionar todas as máquinas usadas e verificar se está pronto para trabalhar para si.
Bom
Regular
Ruim
aparência geral
1650
  • Não
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • RegularScratched a little bit
  • Bom
  • RegularScratched a little
  • Bom
  • Bom
  • RegularBoth rear doors are dented a little bit.
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • RegularMinor fading and more scratches and surface rust
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Regular
  • Bom
itens de segurança
510
  • Sim
  • Sim
  • Sim
  • Sim
  • Sim
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Regular
  • Bom
  • Bom
calibradores, estação do operador, console
1920
  • Não
  • Não
  • Não
  • Não
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • RegularA little dirty
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • RegularCushions are a little dirty
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
motor
900
  • Não
  • Não
  • Sim
  • Não
  • Não
  • Não
  • Não
  • Não
  • Não
  • Não
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
emissions
310
  • Não
  • Não
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Regular
sistema de arrefecimento
900
  • Não
  • Não
  • Não
  • Não
  • Não
  • Não
  • Sim
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
sistema de carregamento e arranque elétrico
600
  • Não
  • Não
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
hidráulica
1500
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
lança
210
  • Bom
  • Bom
  • RegularP&B have a 1/8”- of movement
braço
210
  • RegularP&B have a 1/8” of movement
  • Bom
  • Bom
caçamba
140
  • Não
  • 42” Bkt
  • RegularShows some wear
  • RegularAll H-Link P&B have a 1/8”+ of movement
  • Bom
  • RegularShow some wear
  • RegularShow some wear
material rodante
200
Condição Medição
(E)
Medição
(D)
% de Desgaste
(E)
% de Desgaste
(D)
Os Pinos e buchas estão virados?Não
Notas - MATERIAL RODANTEU/C is approximately 75% remaining
Track Shoes Width / Type23.5” TG Pads with bolt holes to accept rubber pads
Track Frame - LeftBom
Track Frame - RightBom
Carrier Rollers Front118118
Carrier Rollers Rear118118
Idlers Front2020
Links106106
Pins & Bushings (External)5858
Track Roller 3148148
Track Roller 5148148
Track Shoe Grouser Height2424
comandos finais
400
  • Sim
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
condições gerais
300
  • Não
  • Não
  • Sim
  • Não
  • Não
  • Não
  • Bom
  • Bom
  • Bom
Serviços
O seu concessionário local cat tem extensas capacidades – técnicos de serviço dedicados para ajudar a garantir que obtém a maior vida e desempenho da sua máquina usada, desde a manutenção de rotina até ao serviço de campo de emergência, peças e serviços de produtividade e muito mais, pode depender do seu revendedor local CAT.
Engine Specifications Especificações do Motor Ferramenta revolucionária no dimensionamento de grupos geradores
Safety Services Serviços de Segurança Últimas tecnologias e práticas eficientes para uma operação sem incidentes
Power Systems Sistemas de Potência Atende às necessidades mais críticas e cumprindo os mais rigorosos padrões
New Equipment Equipamento Novo Equipamento durável e confiável direto do chão de fábrica
Financial Services Serviços Financeiros Tenha o equipamento no local the trabalho, rapidamente com Cat Financial
Cat Parts Peças Cat® Rede global de revendedores Cat e pedido de peças 24/7