Kobelco / KOBE STEEL LTD SK130LC - Escavadoras de rastos - Equipamentos Construção - CATERPILLAR WORLDWIDE
Pesquisa rápida

Kobelco / KOBE STEEL LTD SK130LC

Kobelco / KOBE STEEL LTD SK130LC

Ano
2022
Horas de utilização
2 275 h
Email x
Nome

O meu endereço de E-mail:*

Endereço de E-mail do meu amigo:*

Mensagem:

BERGERAT MONNOYEUR S.A.S.
Nancy / Gondreville, 54
+33 149228299
Mostrar Nº. Telefone
Informações básicas
MarcaKobelco / KOBE STEEL LTD SK130LC
BERGERAT MONNOYEUR S.A.S.
Grupo de produtosEscavadoras de rastos
Número de sérieLP10030606
N°. de ref. de armazém22048342
Número de catálogo10174513
Ano de fabrico2022
Horas de utilização2 275 h
PaísFrança
Localização da máquinaNANCY / GONDREVILLE, França
Preço
Preço sem IVA82 404 USD
IVANão incluí IVA dedutível
Preço com IVA-
Detalhes
Acessórios
Ar-condicionadoAir Conditioner
Pressão Hidráulica Auxiliar - Pressão MédiaAuxiliary Hydraulics Pressure - Medium Pressure
Hidráulica Combinada - BidirecionalCombined Hydraulics - Two Way
Braço - MédioStick - Medium
Acoplador - RápidoCoupler - Quick
IluminaçãoLighting
Combustível Diesel de Enxofre UltrabaixoUltra Low Sulfur Diesel Fuel
RetrovisoresMirrors
Controle PilotoPilot Control
Lança - 1 PeçaBoom - 1 Piece
Chassi - PadrãoCar Body - Standard
Marcação RegulatóriaRegulatory Marking
Tipo de Acoplador - HidráulicoCoupler Type - Hydraulic
Válvula de Retenção da LançaBoom Check Valve
Válvula de Retenção do BraçoStick Check Valve
Lubrificação AutomáticaAuto Lube
RádioRadio
Condições
Comprar equipamento usado CAT significa investir numa máquina de alta qualidade na qual pode confiar. O seu revendedor coloca o tempo e os recursos para inspecionar todas as máquinas usadas e verificar se está pronto para trabalhar para si.
Bom
Regular
Ruim
aparência geral
760
  • Bom
  • Regular
  • Regular
  • Regular
  • Regular
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Regular
  • Bom
  • Bom
  • Regular
itens de segurança
100
  • Sim
  • Sim
  • Bom
calibradores, estação do operador, console
620
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Regular
  • Bom
  • Regular
motor
100
  • Bom
sistema de arrefecimento
500
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
hidráulica
1000
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
anexos/ferramentas de trabalho
  • SimArden 1800mm.
  • Lame
lança
200
  • Bom
  • Bom
braço
200
  • 2400mm.
  • Bom
  • Bom
caçamba
  • ARDEN
  • 500 et 1200mm.
  • ARDEN Hydraulique
material rodante
200
Condição Medição
(E)
Medição
(D)
% de Desgaste
(E)
% de Desgaste
(D)
Restante médio de vida - MATERIAL RODANTE65%
Notas - MATERIAL RODANTE 1Largeur de transport: 2600mm.
600mm.
Estrutura da Esteira - esquerdaBom
Estrutura da Esteira - direitoBom
comandos finais
400
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
comentários, diversos reparos, observações gerais
  • FR-15
condições gerais
200
  • Sim
  • Bom
  • Bom
Serviços
O seu concessionário local cat tem extensas capacidades – técnicos de serviço dedicados para ajudar a garantir que obtém a maior vida e desempenho da sua máquina usada, desde a manutenção de rotina até ao serviço de campo de emergência, peças e serviços de produtividade e muito mais, pode depender do seu revendedor local CAT.
Engine Specifications Especificações do Motor Ferramenta revolucionária no dimensionamento de grupos geradores
Safety Services Serviços de Segurança Últimas tecnologias e práticas eficientes para uma operação sem incidentes
Power Systems Sistemas de Potência Atende às necessidades mais críticas e cumprindo os mais rigorosos padrões
New Equipment Equipamento Novo Equipamento durável e confiável direto do chão de fábrica
Financial Services Serviços Financeiros Tenha o equipamento no local the trabalho, rapidamente com Cat Financial
Cat Parts Peças Cat® Rede global de revendedores Cat e pedido de peças 24/7