Pesquisa rápida

John Deere 50D

John Deere 50D

Ano
2012
Horas de utilização
3 865 h
Email x
Nome

O meu endereço de E-mail:*

Endereço de E-mail do meu amigo:*

Mensagem:

EMPIRE MACHINERY
Mesa, AZ
+1 480 550 3927
Mostrar Nº. Telefone
Informações básicas
MarcaJohn Deere 50D
Empire Southwest LLC
Grupo de produtosEscavadoras de rastos
Número de série1FF050DXPCG277022
N°. de ref. de armazémCN13077
Número de catálogo10107196
Ano de fabrico2012
Horas de utilização3 865 h
PaísEstados Unidos
Localização da máquinaMesa, Estados Unidos
Preço
Preço sem IVA36 091 USD
IVANão incluí IVA dedutível
Preço com IVA-
Detalhes
Acessórios
Pressão Hidráulica AuxiliarAuxiliary Hydraulics Pressure
Acoplador - RápidoCoupler - Quick
Tipo de Polegar - HidráulicoThumb Type - Hydraulic
Outras informaçőesBLADE, LEVELING
BOOM LENGTH: 110IN
BOOM, ONE PIECE
BUCKET : 16IN
ECM DOWNLOAD: NO
Open Cab
PRODUCT LINK: INQUIRE FOR OPTIONS ON
STICK LENGTH: 55IN
TRACK WIDTH: 400MM
Serviços
O seu concessionário local cat tem extensas capacidades – técnicos de serviço dedicados para ajudar a garantir que obtém a maior vida e desempenho da sua máquina usada, desde a manutenção de rotina até ao serviço de campo de emergência, peças e serviços de produtividade e muito mais, pode depender do seu revendedor local CAT.
Engine Specifications Especificações do Motor Ferramenta revolucionária no dimensionamento de grupos geradores
Safety Services Serviços de Segurança Últimas tecnologias e práticas eficientes para uma operação sem incidentes
Power Systems Sistemas de Potência Atende às necessidades mais críticas e cumprindo os mais rigorosos padrões
New Equipment Equipamento Novo Equipamento durável e confiável direto do chão de fábrica
Financial Services Serviços Financeiros Tenha o equipamento no local the trabalho, rapidamente com Cat Financial
Cat Parts Peças Cat® Rede global de revendedores Cat e pedido de peças 24/7