Pesquisa rápida

John Deere & CO. 470GLC

John Deere & CO. 470GLC

Ano
2022
Horas de utilização
2 688 h
Email x
Nome

O meu endereço de E-mail:*

Endereço de E-mail do meu amigo:*

Mensagem:

ALTORFER INDUSTRIES
East Dundee, IL
+1 319 531 0379
Mostrar Nº. Telefone
Informações básicas
MarcaJohn Deere & CO. 470GLC
Altorfer Industries
Grupo de produtosEscavadoras de rastos
Número de sérieF236946
N°. de ref. de armazémUN00596
Número de catálogo10105625
Ano de fabrico2022
Horas de utilização2 688 h
PaísEstados Unidos
Localização da máquinaEast Dundee, Estados Unidos
Preço
Preço sem IVA363 000 USD
IVANão incluí IVA dedutível
Preço com IVA-
Detalhes
Acessórios
Ar-condicionadoAir Conditioner
Acoplador - RápidoCoupler - Quick
Controle PilotoPilot Control
Braço - LongoStick - Long
Material Rodante, LongoUndercarriage, Long
Coberturas do MotorEngine Enclosures
IluminaçãoLighting
Combustível Diesel de Enxofre UltrabaixoUltra Low Sulfur Diesel Fuel
RetrovisoresMirrors
Controle de Mão e PéHand and Foot Control
Lança - 1 PeçaBoom - 1 Piece
Tipo de Acoplador - HidráulicoCoupler Type - Hydraulic
Rádio - Rádio AM/FMRadio - AM FM Radio
Outras informaçőesInspection pictures are from 09-19-23 with 2,449 hrs. Check in photos are from 1-20-24 with 2689 hours.

*CAMERA REAR VIEW
HEATED AND COOLED SEAT
Condições
Comprar equipamento usado CAT significa investir numa máquina de alta qualidade na qual pode confiar. O seu revendedor coloca o tempo e os recursos para inspecionar todas as máquinas usadas e verificar se está pronto para trabalhar para si.
Bom
Regular
Ruim
aparência geral
1910
  • SimMinor
  • Não
  • Não
  • RegularLeft rear cover loose
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
itens de segurança
500
  • Sim
  • Não
  • Sim
  • Sim
  • Sim
  • Sim
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
calibradores, estação do operador, console
1400
  • Sim
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
motor
1000
  • Não
  • Não
  • Sim
  • Não
  • SimMultiple seeps, oil pan and front cover, hoses and fittings.
  • Não
  • Green
  • None
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
sistema de arrefecimento
500
  • Não
  • Coolant very dark.
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
sistema de carregamento e arranque elétrico
500
  • Não
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
hidráulica
1130
  • Sim
  • RegularMinor weeping at rod seals
  • RegularMinor weeping at rod seal
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • RegularWeeping at pump
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
lança
200
  • 23
  • Minor movement
  • Bom
  • BomMinor movement, average for hours
braço
300
  • 1210" Long Stick
  • Minor movement
  • BomMinor movement, average for hours
  • Bom
  • Bom
caçamba
600
  • JRB
  • 60
  • Sim
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
material rodante
200
Condição Medição
(E)
Medição
(D)
% de Desgaste
(E)
% de Desgaste
(D)
Notas - MATERIAL RODANTESeverely packed with mud at time of inspection. Components appeared to be in good condition. Estimated 30% worn. Nothing needed.
Estrutura da Esteira - esquerdaBom
Estrutura da Esteira - direitoBom
comandos finais
200
  • Não
  • Bom
  • Bom
comentários, diversos reparos, observações gerais
  • Machine inspected 09-19-23 at 2449 hrs.
  • Machine runs, drives, and operates as it should.
  • Machine has several seeps / leaks, nothing leaking heavy.
  • Prior owner stated it is under John Deere Powertrain and Hyd warranty through 5-18-27 or 5,000 hours. Altorfer cannot guarantee John Deere warranty coverage, check with local JD dealer to confirm.
Serviços
O seu concessionário local cat tem extensas capacidades – técnicos de serviço dedicados para ajudar a garantir que obtém a maior vida e desempenho da sua máquina usada, desde a manutenção de rotina até ao serviço de campo de emergência, peças e serviços de produtividade e muito mais, pode depender do seu revendedor local CAT.
Engine Specifications Especificações do Motor Ferramenta revolucionária no dimensionamento de grupos geradores
Safety Services Serviços de Segurança Últimas tecnologias e práticas eficientes para uma operação sem incidentes
Power Systems Sistemas de Potência Atende às necessidades mais críticas e cumprindo os mais rigorosos padrões
New Equipment Equipamento Novo Equipamento durável e confiável direto do chão de fábrica
Financial Services Serviços Financeiros Tenha o equipamento no local the trabalho, rapidamente com Cat Financial
Cat Parts Peças Cat® Rede global de revendedores Cat e pedido de peças 24/7