Pesquisa rápida

John Deere & CO. 250G LC TH

John Deere & CO. 250G LC TH

Ano
2013
Horas de utilização
5 262 h
Email x
Nome

O meu endereço de E-mail:*

Endereço de E-mail do meu amigo:*

Mensagem:

ALTORFER INC.
Hannibal, MO
+1 319 531 0379
Mostrar Nº. Telefone
Informações básicas
MarcaJohn Deere & CO. 250G LC TH
Altorfer Inc.
Grupo de produtosEscavadoras de rastos
Número de série0608978
N°. de ref. de armazémUS00798
Número de catálogo10094636
Ano de fabrico2013
Horas de utilização5 262 h
PaísEstados Unidos
Localização da máquinaHannibal, Estados Unidos
Preço
Preço sem IVA115 500 USD
IVANão incluí IVA dedutível
Preço com IVA-
Detalhes
Acessórios
Ar-condicionadoAir Conditioner
Hidráulica Combinada - BidirecionalCombined Hydraulics - Two Way
Tipo de Acoplador - MecânicaCoupler Type - Mechanical
Tipo de Polegar - HidráulicoThumb Type - Hydraulic
Etiqueta da EPA (Environmental Protection Agency, Agência de Proteção Ambiental)EPA Label
Material Rodante, LongoUndercarriage, Long
Coberturas do MotorEngine Enclosures
IluminaçãoLighting
RetrovisoresMirrors
BraçoStick
Controle de Mão e PéHand and Foot Control
Outras informaçőesPictures as of 12-11-23 with 5,261 hours

42" BUCKET
AUX HYD
Serviços
O seu concessionário local cat tem extensas capacidades – técnicos de serviço dedicados para ajudar a garantir que obtém a maior vida e desempenho da sua máquina usada, desde a manutenção de rotina até ao serviço de campo de emergência, peças e serviços de produtividade e muito mais, pode depender do seu revendedor local CAT.
Engine Specifications Especificações do Motor Ferramenta revolucionária no dimensionamento de grupos geradores
Safety Services Serviços de Segurança Últimas tecnologias e práticas eficientes para uma operação sem incidentes
Power Systems Sistemas de Potência Atende às necessidades mais críticas e cumprindo os mais rigorosos padrões
New Equipment Equipamento Novo Equipamento durável e confiável direto do chão de fábrica
Financial Services Serviços Financeiros Tenha o equipamento no local the trabalho, rapidamente com Cat Financial
Cat Parts Peças Cat® Rede global de revendedores Cat e pedido de peças 24/7