Pesquisa rápida

John Deere & CO. 250GLC

John Deere & CO. 250GLC

Ano
2019
Horas de utilização
6 009 h
Email x
Nome

O meu endereço de E-mail:*

Endereço de E-mail do meu amigo:*

Mensagem:

TOROMONT CAT
London, ON
+1 800 268 1965
Mostrar Nº. Telefone
Informações básicas
MarcaJohn Deere & CO. 250GLC
Toromont Cat – Concord
Grupo de produtosEscavadoras de rastos
Número de série1FF250GXTJF610924
N°. de ref. de armazémMC051110
Número de catálogo10109186
Ano de fabrico2019
Horas de utilização6 009 h
PaísCanadá
Localização da máquinaLONDON, Canadá
Preço
Preço sem IVA124 519 USD
IVANão incluí IVA dedutível
Preço com IVA-
Detalhes
Acessórios
Ar-condicionadoAir Conditioner
Acoplador - RápidoCoupler - Quick
Material Rodante, LongoUndercarriage, Long
IluminaçãoLighting
Combustível Diesel de Enxofre UltrabaixoUltra Low Sulfur Diesel Fuel
RetrovisoresMirrors
Controle PilotoPilot Control
Controle de Mão e PéHand and Foot Control
Rádio - Rádio AM/FMRadio - AM FM Radio
Outras informaçőesCUSTOMER CONSIGNMENT
Condições
Comprar equipamento usado CAT significa investir numa máquina de alta qualidade na qual pode confiar. O seu revendedor coloca o tempo e os recursos para inspecionar todas as máquinas usadas e verificar se está pronto para trabalhar para si.
Bom
Regular
Ruim
aparência geral
1600
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
itens de segurança
300
  • Sim
  • Bom
  • Bom
  • Bom
calibradores, estação do operador, console
1200
  • Sim
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
motor
100
  • Não
  • Não
  • Não
  • Não
  • Não
  • Bom
sistema de arrefecimento
400
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
sistema de carregamento e arranque elétrico
500
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
hidráulica
1100
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
lança
300
  • Bom
  • Bom
  • Bom
braço
300
  • 11ft
  • Bom
  • Bom
  • Bom
caçamba
400
  • Sim
  • JRB Hydraulics
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
material rodante
Condição Medição
(E)
Medição
(D)
% de Desgaste
(E)
% de Desgaste
(D)
Restante médio de vida - MATERIAL RODANTEApproximately 50% remaining
comandos finais
100
  • Bom
condições gerais
300
  • Sim
  • Bom
  • Bom
  • Bom
Serviços
O seu concessionário local cat tem extensas capacidades – técnicos de serviço dedicados para ajudar a garantir que obtém a maior vida e desempenho da sua máquina usada, desde a manutenção de rotina até ao serviço de campo de emergência, peças e serviços de produtividade e muito mais, pode depender do seu revendedor local CAT.
Engine Specifications Especificações do Motor Ferramenta revolucionária no dimensionamento de grupos geradores
Safety Services Serviços de Segurança Últimas tecnologias e práticas eficientes para uma operação sem incidentes
Power Systems Sistemas de Potência Atende às necessidades mais críticas e cumprindo os mais rigorosos padrões
New Equipment Equipamento Novo Equipamento durável e confiável direto do chão de fábrica
Financial Services Serviços Financeiros Tenha o equipamento no local the trabalho, rapidamente com Cat Financial
Cat Parts Peças Cat® Rede global de revendedores Cat e pedido de peças 24/7