Pesquisa rápida

John Deere & CO. 245GLC

John Deere & CO. 245GLC

Ano
2013
Horas de utilização
8 324 h
Email x
Nome

O meu endereço de E-mail:*

Endereço de E-mail do meu amigo:*

Mensagem:

MICHIGAN CAT
Shelby Twp., MI
+1 8669941408
Mostrar Nº. Telefone
Informações básicas
MarcaJohn Deere & CO. 245GLC
Michigan CAT
Grupo de produtosEscavadoras de rastos
Número de série600201
N°. de ref. de armazém600201
Número de catálogo10106464
Ano de fabrico2013
Horas de utilização8 324 h
PaísEstados Unidos
Localização da máquinaShelby Twp., Estados Unidos
Preço
Preço sem IVA69 000 USD
IVANão incluí IVA dedutível
Preço com IVA-
Detalhes
Acessórios
Ar-condicionadoAir Conditioner
Coberturas do MotorEngine Enclosures
IluminaçãoLighting
RetrovisoresMirrors
Controle PilotoPilot Control
BraçoStick
Lança - 1 PeçaBoom - 1 Piece
Chassi - PadrãoCar Body - Standard
Outras informaçőesCONDITION, HOURS, AND ATTACHMENTS SUBJECT TO CHANGE
DEERE-CAB, AC, 1PC BOOM, 9'6" STK, BKT, 31.5" TG PDS
PLEASE CALL FOR MACHINE LOCATION
Condições
Comprar equipamento usado CAT significa investir numa máquina de alta qualidade na qual pode confiar. O seu revendedor coloca o tempo e os recursos para inspecionar todas as máquinas usadas e verificar se está pronto para trabalhar para si.
Bom
Regular
Ruim
aparência geral
1040
  • Não
  • Não
  • Não
  • BomBumpers are straight
  • Bom
  • Bom
  • BomPans are straight
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • RegularCab and car body grab irons are bent.
  • Bom
  • RegularLight faded, paint chips and surface rust over lower roller frame and lower areas f machine
  • Bom
  • RegularSome through rust on left rear compartment door, bottom front edge of cab under windshield rusty, both sides of panels dented abobe rear compartment doors
  • RegularCarbody step dented, left side roller frame step bent
itens de segurança
101
  • Não
  • Sim
  • Sim
  • Sim
  • RuimNot working
  • BomWorking
calibradores, estação do operador, console
813
  • SimTravel alarm working
  • Sim
  • Equipped with backup camera (screen blurry)
  • RuimNot working fan not working
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • RegularFloor mat missing
  • BomGauges working
  • RuimAll mirrors broken, missing, lower windshield missing
  • Ruim
  • BomWorking shows 8325hr
  • BomMechanical style seat suspension, armrest weathered
  • Bom
  • BomWorking
motor
300
  • Não
  • NãoSlight
  • Não
  • Não
  • Não
  • Warning light goes out when started
  • Bom
  • Bom
  • Bom
sistema de arrefecimento
300
  • Bom
  • Bom
  • BomSome debris in lower radiator area
sistema de carregamento e arranque elétrico
401
  • Não
  • Não
  • Bom
  • Bom
  • RuimUpper cab floods missing boom and carbody flood bot working
  • Bom
  • Bom
hidráulica
1110
  • Full clean
  • BomBoth dry
  • BomDry
  • BomPilot operated joystick controls
  • Bom
  • BomHydraulic functions operated good cycle times are good
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • RegularHas some play in swing
  • Bom
  • Bom
  • BomTwo speed travel working
lança
300
  • Bom
  • Bom
  • BomBushings at can end lift cylinder starting to show wear
braço
300
  • 9’6ft
  • Bom
  • Bom
  • Bom
caçamba
310
  • Não
  • Caterpillar
  • 84in
  • Bom
  • RegularInner webbing of cast H -link cracked
  • Bom
  • BomBolt on cutting edge has a flip left
material rodante
200
Condição Medição
(E)
Medição
(D)
% de Desgaste
(E)
% de Desgaste
(D)
Os Pinos e buchas estão virados?Não
Restante médio de vida - MATERIAL RODANTEaprox 60/70%
Canhão#6 lower roller on left side leaking oil
Links49-link pads
Calços de trilha31.5in wide triple grouser pads
Track Frame - LeftBom
Track Frame - RightBom
Carrier Rollers Front118117
Carrier Rollers Rear119118
Idlers Front20.520
Links103.5103.5
Pins & Bushings (External)5757
Pins & Bushings (Internal)766766
Track Roller 81818
Track Shoes (Width)2424
comandos finais
100
  • Bom
condições gerais
300
  • Sim
  • Não
  • Bom
  • Bom
  • Bom
Serviços
O seu concessionário local cat tem extensas capacidades – técnicos de serviço dedicados para ajudar a garantir que obtém a maior vida e desempenho da sua máquina usada, desde a manutenção de rotina até ao serviço de campo de emergência, peças e serviços de produtividade e muito mais, pode depender do seu revendedor local CAT.
Engine Specifications Especificações do Motor Ferramenta revolucionária no dimensionamento de grupos geradores
Safety Services Serviços de Segurança Últimas tecnologias e práticas eficientes para uma operação sem incidentes
Power Systems Sistemas de Potência Atende às necessidades mais críticas e cumprindo os mais rigorosos padrões
New Equipment Equipamento Novo Equipamento durável e confiável direto do chão de fábrica
Financial Services Serviços Financeiros Tenha o equipamento no local the trabalho, rapidamente com Cat Financial
Cat Parts Peças Cat® Rede global de revendedores Cat e pedido de peças 24/7