JCB JS220LC

JCB JS220LC

Preço
s/ consulta
Ano
2006
Horas de utilização
7403 h
Email x
Nome

O meu endereço de E-mail:*

Endereço de E-mail do meu amigo:*

Mensagem:

Informações básicas
MarcaJCB JS220LC
Grupo de produtosEscavadoras de rastos
Número de série1202717
N°. de ref. de armazémJCB99007
Número de catálogoCU4526910
Ano de fabrico2006
Horas de utilização7403 h
PaísAlemanha
Localização da máquinaErfurt
Preço
Preço sem IVAs/ consulta
IVA (19%)-
Preço com IVA-
Features
Outras informaçőesTRACK SHOES (PADS) CONDITION: 60 %
UNDERCARRIAGE SPROCKETS: 60 %
UNDERCARRIAGE CARRIER ROLLERS: 60 %
UNDERCARRIAGE IDLERS: 60 %
UNDERCARRIAGE TRACK ROLLERS: 60 %
OPERATING WEIGHT: 22.2 T
UNDERCARRIAGE TRACK BUSHINGS: 60 %
UNDERCARRIAGE TRACK LINKS: 60 %
Envie uma oferta
Tudo pronto!

A sua oferta foi enviada com successo. O vendedor entrara em contato em breve!

CONTATE O VENDEDOR
ZEPPELIN BAUMASCHINENVeja InventárioSeleccione contacto
Phillip Uri
Alemanha
Telefone:+49 361 4933318
Comentários
Nome:Empresa:E-Mail:Nº De Telefone Comercial:Cidade:País:
Prefiro uma resposta do vendedor:por e-mailpor telefone