JCB JS220LC

JCB JS220LC

Preço
66 040 USD
Ano
2014
Horas de utilização
5500 h
Email x
Nome

O meu endereço de E-mail:*

Endereço de E-mail do meu amigo:*

Mensagem:

Informações básicas
MarcaJCB JS220LC
Grupo de produtosEscavadoras de rastos
Número de série2135974
N°. de ref. de armazém2135974
Número de catálogoCU4513779
Ano de fabrico2014
Horas de utilização5500 h
PaísAlemanha
Localização da máquinaAchim B. Bremen
Preço
Preço sem IVA$ 66 040
IVA (19%)$ 12 548
Preço com IVA$ 78 587
Features
Outras informaçőesUNDERCARRIAGE SPROCKETS: 50 %
UNDERCARRIAGE IDLERS: 50 %
TRACK SHOES (PADS) CONDITION: 50 %
UNDERCARRIAGE TRACK LINKS: 50 %
TRACK SHOES (PADS) WIDE: 600 MM
UNDERCARRIAGE TRACK BUSHINGS: 50 %
UNDERCARRIAGE CARRIER ROLLERS: 50 %
UNDERCARRIAGE TRACK ROLLERS: 50 %
LENGTH OF STICK: 3050 MM
OPERATING WEIGHT: 22.2 T
Envie uma oferta
Tudo pronto!

A sua oferta foi enviada com successo. O vendedor entrara em contato em breve!

CONTATE O VENDEDOR
ZEPPELIN BAUMASCHINENVeja InventárioSeleccione contacto
Michael Bohlmann
Alemanha
Comentários
Nome:Empresa:E-Mail:Nº De Telefone Comercial:Cidade:País:
Prefiro uma resposta do vendedor:por e-mailpor telefone