Hyundai 320 LC-9

Hyundai 320 LC-9

Preço
39 850 USD
Ano
2011
Horas de utilização
8629 h
Email x
Nome

O meu endereço de E-mail:*

Endereço de E-mail do meu amigo:*

Mensagem:

Informações básicas
MarcaHyundai 320 LC-9
Grupo de produtosEscavadoras de rastos
Número de sérieTB0000083
N°. de ref. de armazémDG000134
Número de catálogoCU4334513
Ano de fabrico2011
Horas de utilização8629 h
PaísEstados Unidos
Localização da máquinaCharleston, SC
Preço
Preço sem IVA$ 39 850
IVA-
Preço com IVA-
Features
Acessórios
AR-CONDICIONADOAIR CONDITIONER
ILUMINAÇÃOLIGHTING
EXTINTOR DE INCÊNDIOFIRE EXTINGUISHER
AM FM RADIOAM FM RADIO
HIDRÁULICOS AUXILIARESAUXILIARY HYDRAULICS
THUMB, HIDRÁULICOTHUMB, HYDRAULIC
HAND AND FOOT CONTROLHAND AND FOOT CONTROL
Outras informaçőesAIR CONDITIONER
AM FM RADIO
AUXILIARY HYDRAULICS
FIRE EXTINGUISHER
HAND AND FOOT CONTROL
LIGHTING
THUMB, HYDRAULIC
Condições
Bom
Regular
Ruim
  • aparência geral
  • itens de segurança
  • calibradores, estação do operador, console
  • motor
  • sistema de arrefecimento
  • sistema de carregamento e arranque elétrico
  • hidráulica
  • anexos/ferramentas de trabalho
  • lança
  • braço
  • caçamba
  • comandos finais
  • material rodante
aparência geral
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • RuimFADED AND SCARRED
  • Bom
  • Bom
  • RegularHYDRAULICS COMPARTMENT DOOR BENT BUT SERVICEABLE
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • RegularSOME FADING AND SCARRING
  • Bom
  • Bom
  • RuimRAIL STEPS BENT BUT ATTACHED
  • Sim
  • Não
  • Não
  • LANDFILL MACHINE
itens de segurança
  • Bom
  • BomAFTERMARKET FIRE SUPPRESSION SYSTEM INSTALLED
  • Bom
  • Bom
  • SimWINDSHIELD SCREEN INSTALLED
  • Sim
  • Sim
calibradores, estação do operador, console
  • Bom
  • RuimSOME ACCESSORY BLOCK OFF COVERS MISSING
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • RegularNO DATE CODE FOUND
  • Bom
  • Bom
  • RuimDO NOT OPERATE
  • Sim
  • Não
  • Não
  • Não
  • Não
motor
  • Regular
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Não
  • Não
  • SimENGINE FLUID LEVELS GOOD
  • Não
  • Não
  • Não
  • GREEN
  • NO OIL PRESSURE WARNINGS PRESENT
  • NONE
sistema de arrefecimento
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Não
sistema de carregamento e arranque elétrico
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
hidráulica
  • RegularPLAY IN P&B BARREL ENDS
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • RuimHAS PLAY IN SWING BEARING
  • RegularOIL LEAK AT MOTOR
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • FULL
anexos/ferramentas de trabalho
  • SimSTAFFORD
lança
  • Bom
  • Regular
  • RegularPLAY IN P&B BOOM TO FRAME
braço
  • RegularPLAY P&B STICK TO BUCKET
  • Bom
  • Regular
caçamba
  • Bom
  • Bom
  • RegularHAS PLAY
  • Bom
  • Bom
  • Não
  • STAFFORD
  • N/A
  • UNKNOWN
  • 54"
comandos finais
  • Bom
  • Bom
material rodante
Condição Medição
(E)
Medição
(D)
% de Desgaste
(E)
% de Desgaste
(D)
Calços de trilha (largura)31 1/2"31 1/2"
Estrutura da Esteira - esquerdaBom
Estrutura da Esteira - direitoBom
Os Pinos e buchas estão virados?Não
Envie uma oferta
Tudo pronto!

A sua oferta foi enviada com successo. O vendedor entrara em contato em breve!

CONTATE O VENDEDOR
BLANCHARD MACHINERY CO.Veja InventárioWebsiteSeleccione contacto
Paul Magoon
Telefone:+1 843 285 2736
Comentários
Nome:Empresa:E-Mail:Nº De Telefone Comercial:Cidade:País:
Prefiro uma resposta do vendedor:por e-mailpor telefone