Hitachi ZX330LC - Escavadoras de rastos - Equipamentos Construção - CATERPILLAR WORLDWIDE
Pesquisa rápida

Hitachi ZX330LC

Hitachi ZX330LC

Ano
2005
Horas de utilização
14 189 h
Email x
Nome

O meu endereço de E-mail:*

Endereço de E-mail do meu amigo:*

Mensagem:

ZIEGLER CAT
Shakopee, MN
+1 612 246 7500
Mostrar Nº. Telefone
Informações básicas
MarcaHitachi ZX330LC
Ziegler CAT
Grupo de produtosEscavadoras de rastos
Número de sérieHCM1HH00E00032988
N°. de ref. de armazémEQ0137612
Número de catálogo10177606
Ano de fabrico2005
Horas de utilização14 189 h
PaísEstados Unidos
Localização da máquinaSHAKOPEE, Estados Unidos
Preço
Preço sem IVA32 400 USD
IVANão incluí IVA dedutível
Preço com IVA-
Detalhes
Acessórios
Ar-condicionadoAir Conditioner
IluminaçãoLighting
Combustível Diesel de Enxofre UltrabaixoUltra Low Sulfur Diesel Fuel
RetrovisoresMirrors
Controle PilotoPilot Control
Controle de Mão e PéHand and Foot Control
Rádio - Rádio AM/FMRadio - AM FM Radio
Pá FrontalFront Shovel
Protetores contra VandalismoVandal Guards
Outras informaçőescab
heat
a/c
54in bucket

54IN BUCKET
a/c
cab
heat
ZX330LC
Condições
Comprar equipamento usado CAT significa investir numa máquina de alta qualidade na qual pode confiar. O seu revendedor coloca o tempo e os recursos para inspecionar todas as máquinas usadas e verificar se está pronto para trabalhar para si.
Bom
Regular
Ruim
aparência geral
680
  • Não
  • Regular
  • Regular
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Regular
  • Bom
  • Regular
  • Bom
  • Bom
  • RegularFaded
  • Regular
  • Regular
  • Regular
itens de segurança
310
  • Sim
  • Sim
  • Sim
  • Sim
  • Bom
  • Regular
  • Bom
  • Bom
calibradores, estação do operador, console
1601
  • Sim
  • NA
  • 3/4
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • RuimInop.
motor
620
  • Não
  • SimNormal
  • Não
  • Sim
  • Sim
  • Sim
  • Não
  • Não
  • SimLevel 1 leaks
  • Não
  • Full
  • RegularDirty
  • Bom
  • Bom
  • Regular
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
sistema de arrefecimento
800
  • Não
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
sistema de carregamento e arranque elétrico
601
  • Bom
  • BomNew 1-31-25
  • RuimLights do not turn on
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
hidráulica
670
  • Level 2 leak under hydraulic oil cooler
  • RegularLevel 2 leaks
  • RegularLevel 2 leak
  • Bom
  • Regular
  • RegularLevel 1 leak on right side bucket cylinder
  • Bom
  • Regular
  • RegularLevel 1 and 2 leaks
  • Bom
  • RegularLevel 2 leak
  • Bom
  • Bom
  • Bom
lança
200
  • Bom
  • Bom
braço
210
  • RegularLoose 1/4 inch
  • Bom
  • Bom
caçamba
510
  • Bom
  • RegularLoose 1/4 inch
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
material rodante
002
Condição Medição
(E)
Medição
(D)
% de Desgaste
(E)
% de Desgaste
(D)
Os Pinos e buchas estão virados?Não
CanhãoLeft side loses pressure very quickly
Rolos de SuporteHave about 50% life left
Engrenagens intermediáriasIn good condition yet
Número de peça do linkDCF 10-0031
SegmentosHave about 50% life remaining
Calços de trilhaIn good condition almost like new
Track Frame - LeftRuim
Track Frame - RightRuim
Carrier Rollers Front115.5mm115mm4550
Carrier Rollers Rear115mm1155050
Idlers Front23mm23mm1010
Links882mm882 mm105105
Pins & Bushings (External)64mm64mm5050
Rail Height114.5mm114.5mm2020
Track Shoes28.5mm28.5mm1515
comandos finais
301
  • Sim
  • Sim
  • Bom
  • RuimLeft side level 3 leak
  • Bom
  • Bom
condições gerais
120
  • Não
  • Regular
  • Bom
  • RegularSound proofing on doors are coming off
Serviços
O seu concessionário local cat tem extensas capacidades – técnicos de serviço dedicados para ajudar a garantir que obtém a maior vida e desempenho da sua máquina usada, desde a manutenção de rotina até ao serviço de campo de emergência, peças e serviços de produtividade e muito mais, pode depender do seu revendedor local CAT.
Engine Specifications Especificações do Motor Ferramenta revolucionária no dimensionamento de grupos geradores
Safety Services Serviços de Segurança Últimas tecnologias e práticas eficientes para uma operação sem incidentes
Power Systems Sistemas de Potência Atende às necessidades mais críticas e cumprindo os mais rigorosos padrões
New Equipment Equipamento Novo Equipamento durável e confiável direto do chão de fábrica
Financial Services Serviços Financeiros Tenha o equipamento no local the trabalho, rapidamente com Cat Financial
Cat Parts Peças Cat® Rede global de revendedores Cat e pedido de peças 24/7