Hitachi ZX210LC-6N - Escavadoras de rastos - Equipamentos Construção - CATERPILLAR WORLDWIDE
Pesquisa rápida

Hitachi ZX210LC-6N

Hitachi ZX210LC-6N

Ano
2019
Horas de utilização
4 152 h
Email x
Nome

O meu endereço de E-mail:*

Endereço de E-mail do meu amigo:*

Mensagem:

FOLEY EQUIPMENT COMPANY
Alma, MO
+316 943 4211
Mostrar Nº. Telefone
Informações básicas
MarcaHitachi ZX210LC-6N
Foley Equipment Company
Grupo de produtosEscavadoras de rastos
Número de série340727
N°. de ref. de armazém24B219
Número de catálogo10171266
Ano de fabrico2019
Horas de utilização4 152 h
PaísEstados Unidos
Localização da máquinaAlma, Estados Unidos
Preço
Preço sem IVA134 900 USD
IVANão incluí IVA dedutível
Preço com IVA-
Detalhes
Acessórios
Ar-condicionadoAir Conditioner
Pressão Hidráulica AuxiliarAuxiliary Hydraulics Pressure
Acoplador - RápidoCoupler - Quick
Coberturas do MotorEngine Enclosures
IluminaçãoLighting
BraçoStick
Lança - 1 PeçaBoom - 1 Piece
Chassi - PadrãoCar Body - Standard
Tipo de Acoplador - HidráulicoCoupler Type - Hydraulic
Rádio - Rádio AM/FMRadio - AM FM Radio
Tipo de Polegar - HidráulicoThumb Type - Hydraulic
Outras informaçőesMACHINE IS ON CONSIGNMENT BY A LOCAL CONTRACTOR. SELLING AS IS WHERE IS WITH ALL KNOWN AND UNKNOWN FAULTS INCLUDING SAFETY ITEMS. NO WARRANTY EXPRESSED OR IMPLIED. HOURS MAY VARY AS IT IS STILL IN USE
Mulcher is not included with the machine but it will come with a 42" Bucket

Z-MACHINE IS ON CONSIGNMENT BY A LOCAL CONTRACTOR. SELLING AS IS WHERE IS WITH ALL KNOWN AND UNKNOWN FAULTS INCLUDING SAFETY ITEMS. NO WARRANTY EXPRESSED OR IMPLIED. HOURS MAY VARY AS IT IS STILL IN USE
Condições
Comprar equipamento usado CAT significa investir numa máquina de alta qualidade na qual pode confiar. O seu revendedor coloca o tempo e os recursos para inspecionar todas as máquinas usadas e verificar se está pronto para trabalhar para si.
Bom
Regular
Ruim
aparência geral
1440
  • Sim
  • Bom
  • RegularDented top rear right
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • RegularRadiator door dented a little, usable
  • RegularDented rear left
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • RegularPanel around DEF tank and panel above are dented, usable
  • Bom
calibradores, estação do operador, console
1010
  • Não
  • Sim
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • RegularLoose connections with wires
itens de segurança
300
  • Sim
  • Sim
  • Sim
  • Sim
  • NãoOut of Date
  • Bom
  • Bom
  • Bom
motor
900
  • Não
  • Running
  • Sim
  • Não
  • Não
  • Não
  • Não
  • None in overflow tan
  • Ok
  • Ok
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
sistema de arrefecimento
500
  • Não
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
sistema de carregamento e arranque elétrico
500
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
hidráulica
1310
  • Bom
  • Bom
  • RegularLines slightly bent on right side of boom, not obstructing flow. Couple bent hose brackets
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
lança
200
  • Bom
  • BomLittle play in boom foot, good for age and hrs
braço
200
  • 9’6”
  • Bom
  • Bom
caçamba
100
  • WB
  • Bom
anexos/ferramentas de trabalho
  • SimTAG, broken pin flag
material rodante
200
Condição Medição
(E)
Medição
(D)
% de Desgaste
(E)
% de Desgaste
(D)
Restante médio de vida - MATERIAL RODANTE50%, pretty squeaky
Calços de trilhaBent pad on right side, not digging into other pads, leave as-is, RG
Estrutura da Esteira - esquerdaBom
Estrutura da Esteira - direitoBom
comandos finais
200
  • Bom
  • Bom
comentários, diversos reparos, observações gerais
  • MACHINE IS ON CONSIGNMENT BY A LOCAL CONTRACTOR. SELLING AS IS WHERE IS WITH ALL KNOWN AND UNKNOWN FAULTS INCLUDING SAFETY ITEMS. NO WARRANTY EXPRESSED OR IMPLIED. HOURS MAY VARY AS IT IS STILL IN USE
  • Mulcher is not included in the sale but will come with a 42" bucket.
Serviços
O seu concessionário local cat tem extensas capacidades – técnicos de serviço dedicados para ajudar a garantir que obtém a maior vida e desempenho da sua máquina usada, desde a manutenção de rotina até ao serviço de campo de emergência, peças e serviços de produtividade e muito mais, pode depender do seu revendedor local CAT.
Engine Specifications Especificações do Motor Ferramenta revolucionária no dimensionamento de grupos geradores
Safety Services Serviços de Segurança Últimas tecnologias e práticas eficientes para uma operação sem incidentes
Power Systems Sistemas de Potência Atende às necessidades mais críticas e cumprindo os mais rigorosos padrões
New Equipment Equipamento Novo Equipamento durável e confiável direto do chão de fábrica
Financial Services Serviços Financeiros Tenha o equipamento no local the trabalho, rapidamente com Cat Financial
Cat Parts Peças Cat® Rede global de revendedores Cat e pedido de peças 24/7