Doosan DX235LCR - Escavadoras de rastos - Equipamentos Construção - CATERPILLAR WORLDWIDE
Pesquisa rápida

Doosan DX235LCR

Doosan DX235LCR

Ano
2015
Horas de utilização
6 777 h
Email x
Nome

O meu endereço de E-mail:*

Endereço de E-mail do meu amigo:*

Mensagem:

BERGERAT MONNOYEUR S.A.S.
Nancy / Gondreville, 54
+33 149228299
Mostrar Nº. Telefone
Informações básicas
MarcaDoosan DX235LCR
BERGERAT MONNOYEUR S.A.S.
Grupo de produtosEscavadoras de rastos
Número de série0005712
N°. de ref. de armazém22047778
Número de catálogo10131978
Ano de fabrico2015
Horas de utilização6 777 h
PaísFrança
Localização da máquinaNANCY / GONDREVILLE, França
Preço
Preço sem IVA56 733 USD
IVANão incluí IVA dedutível
Preço com IVA-
Detalhes
Acessórios
Ar-condicionadoAir Conditioner
Hidráulica Combinada - BidirecionalCombined Hydraulics - Two Way
Braço - LongoStick - Long
Acoplador - RápidoCoupler - Quick
Material Rodante, LongoUndercarriage, Long
IluminaçãoLighting
Combustível Diesel de Enxofre UltrabaixoUltra Low Sulfur Diesel Fuel
Controle PilotoPilot Control
Lança - 1 PeçaBoom - 1 Piece
Chassi - PadrãoCar Body - Standard
Marcação RegulatóriaRegulatory Marking
Tipo de Acoplador - HidráulicoCoupler Type - Hydraulic
Válvula de Retenção da LançaBoom Check Valve
Válvula de Retenção do BraçoStick Check Valve
Condições
Comprar equipamento usado CAT significa investir numa máquina de alta qualidade na qual pode confiar. O seu revendedor coloca o tempo e os recursos para inspecionar todas as máquinas usadas e verificar se está pronto para trabalhar para si.
Bom
Regular
Ruim
aparência geral
530
  • Bom
  • Regular
  • Bom
  • Bom
  • Regular
  • Bom
  • Regular
  • Bom
itens de segurança
  • Sim
calibradores, estação do operador, console
540
  • Regular
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • RegularRétroviseur gauche cassé
  • Bom
  • RegularVitre inferieur fendue
  • Regular
motor
100
  • Bom
sistema de arrefecimento
500
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
sistema de carregamento e arranque elétrico
300
  • Bom
  • Bom
  • Bom
hidráulica
1000
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
lança
030
  • Regular
  • Regular
  • Regular
braço
030
  • 2M85
  • Regular
  • Regular
  • Regular
caçamba
  • Terrassement de 1400mm et curage inclinable de 2000mm.
  • Attache Hydraulique GEITH
material rodante
Condição Medição
(E)
Medição
(D)
% de Desgaste
(E)
% de Desgaste
(D)
Restante médio de vida - MATERIAL RODANTE35%
Notas - MATERIAL RODANTELargeur de transport 3M.
600mm.
comentários, diversos reparos, observações gerais
  • FR-15
condições gerais
200
  • Sim
  • Bom
  • Bom
Serviços
O seu concessionário local cat tem extensas capacidades – técnicos de serviço dedicados para ajudar a garantir que obtém a maior vida e desempenho da sua máquina usada, desde a manutenção de rotina até ao serviço de campo de emergência, peças e serviços de produtividade e muito mais, pode depender do seu revendedor local CAT.
Engine Specifications Especificações do Motor Ferramenta revolucionária no dimensionamento de grupos geradores
Safety Services Serviços de Segurança Últimas tecnologias e práticas eficientes para uma operação sem incidentes
Power Systems Sistemas de Potência Atende às necessidades mais críticas e cumprindo os mais rigorosos padrões
New Equipment Equipamento Novo Equipamento durável e confiável direto do chão de fábrica
Financial Services Serviços Financeiros Tenha o equipamento no local the trabalho, rapidamente com Cat Financial
Cat Parts Peças Cat® Rede global de revendedores Cat e pedido de peças 24/7