Doosan DX140 LCR - Escavadoras de rastos - Equipamentos Construção - CATERPILLAR WORLDWIDE
Pesquisa rápida

Doosan DX140 LCR

Doosan DX140 LCR

Ano
2017
Horas de utilização
6 316 h
Email x
Nome

O meu endereço de E-mail:*

Endereço de E-mail do meu amigo:*

Mensagem:

TOROMONT CAT
London, ON
+1 800 268 1965
Mostrar Nº. Telefone
Informações básicas
MarcaDoosan DX140 LCR
Toromont Cat – Concord
Grupo de produtosEscavadoras de rastos
Número de sérieH0001906
N°. de ref. de armazémMT35319A
Número de catálogo10176638
Ano de fabrico2017
Horas de utilização6 316 h
PaísCanadá
Localização da máquinaLONDON, Canadá
Preço
Preço sem IVA69 766 USD
IVANão incluí IVA dedutível
Preço com IVA-
Detalhes
Acessórios
Ar-condicionadoAir Conditioner
Material Rodante, LongoUndercarriage, Long
Coberturas do MotorEngine Enclosures
IluminaçãoLighting
Tipo de Polegar - HidráulicoThumb Type - Hydraulic
LâminaBlade
Pressão Hidráulica Auxiliar - Pressão MédiaAuxiliary Hydraulics Pressure - Medium Pressure
Condições
Comprar equipamento usado CAT significa investir numa máquina de alta qualidade na qual pode confiar. O seu revendedor coloca o tempo e os recursos para inspecionar todas as máquinas usadas e verificar se está pronto para trabalhar para si.
Bom
Regular
Ruim
aparência geral
490
  • Regular
  • Bom
  • Regular
  • Regular
  • Regular
  • Regular
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Regular
  • Regular
  • Regular
  • Regular
itens de segurança
100
  • Sim
  • Bom
calibradores, estação do operador, console
600
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
motor
100
  • Bom
sistema de arrefecimento
100
  • Bom
hidráulica
400
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
anexos/ferramentas de trabalho
  • Sim
caçamba
  • AMI
material rodante
Condição Medição
(E)
Medição
(D)
% de Desgaste
(E)
% de Desgaste
(D)
Restante médio de vida - MATERIAL RODANTE80%
condições gerais
210
  • Sim
  • Regular
  • Bom
  • Bom
Serviços
O seu concessionário local cat tem extensas capacidades – técnicos de serviço dedicados para ajudar a garantir que obtém a maior vida e desempenho da sua máquina usada, desde a manutenção de rotina até ao serviço de campo de emergência, peças e serviços de produtividade e muito mais, pode depender do seu revendedor local CAT.
Engine Specifications Especificações do Motor Ferramenta revolucionária no dimensionamento de grupos geradores
Safety Services Serviços de Segurança Últimas tecnologias e práticas eficientes para uma operação sem incidentes
Power Systems Sistemas de Potência Atende às necessidades mais críticas e cumprindo os mais rigorosos padrões
New Equipment Equipamento Novo Equipamento durável e confiável direto do chão de fábrica
Financial Services Serviços Financeiros Tenha o equipamento no local the trabalho, rapidamente com Cat Financial
Cat Parts Peças Cat® Rede global de revendedores Cat e pedido de peças 24/7