Caterpillar 301.7-05A

Caterpillar 301.7-05A

Preço
35 050 USD
Ano
2019
Horas de utilização
2 h
Email x
Nome

O meu endereço de E-mail:*

Endereço de E-mail do meu amigo:*

Mensagem:

Informações básicas
MarcaCaterpillar 301.7-05A
Grupo de produtosEscavadoras de rastos
Número de sérieJH701226
N°. de ref. de armazémCCE02669
Número de catálogoCU4525906
Ano de fabrico2019
Horas de utilização2 h
PaísEstados Unidos
Localização da máquinaSalt Lake City, UT
Preço
Preço sem IVA$ 35 050
IVA-
Preço com IVA-
Features
Outras informaçőes*2 WAY CONTROL
*301.7 05A HYDRAULIC EXCAVATOR
*ACCUMULATOR
*ALARM, TRAVEL
*BATTERY DISCONNECT, CANOPY
*BOOM LIGHT, BRACKET AND GUARD
*BOOM LIGHT, STANDARD
*CANOPY, WITH ROPS
*CAT KEY, WITH PASS CODE OPTION
*CTRL, 1ST AUX/2 WAY, JSTK
*DRAIN, ECOLOGY
*ENGINE, EPA T4
*FILM, INC. CANADA
*FILM, ROPS, ISO
*FILMS, ANSI
*FLOORMAT, CANOPY, W/TRAVEL
*LINES, 1ST AUX, LONG STICK
*LINES, BOOM, WITHOUT BLCV
*LINES, BUCKET, LONG STICK
*LINES, STICK, WITHOUT SLCV
*LINKAGE, BUCKET, W/LIFTING EYE
*NO PRODUCT LINK
*SEAT, NON SUSPENSION, VINYL
*SOFTWARE, CODED START
*SOFTWARE, PROPORTIONAL CONTROL
*SOFTWARE, STICK STEER CONTROL
*STICK, LONG, W/THUMB BRACKET
*TRACK, 9", RUBBER BELT
*TRAVEL LEVERS AND PEDALS
*UNDERCARRIAGE, EXPANDABLE
LANE 1 ORDER
PACKING, LAST MILE PROGRAM
PRICED NEW 08/14/19 EK
SERIALIZED TECHNICAL MEDIA KIT
SHIPPING/STORAGE PROTECTION
Envie uma oferta
Tudo pronto!

A sua oferta foi enviada com successo. O vendedor entrara em contato em breve!

CONTATE O VENDEDOR
WHEELER MACHINERY CO.Veja InventárioWebsiteSeleccione contacto
Michael Harding
Telefone:+1 801 978 1673
Comentários
Nome:Empresa:E-Mail:Nº De Telefone Comercial:Cidade:País:
Prefiro uma resposta do vendedor:por e-mailpor telefone