Pesquisa rápida

Caterpillar 352 07 EMV

Caterpillar 352 07 EMV

CAT Certified
Ano
2021
Horas de utilização
2 724 h
Email x
Nome

O meu endereço de E-mail:*

Endereço de E-mail do meu amigo:*

Mensagem:

FINNING (U.K.) LTD.
Cannock
+44 7740456628
Mostrar Nº. Telefone
Informações básicas
MarcaCaterpillar 352 07 EMV
Grupo de produtosEscavadoras de rastos
Número de sérieDYZ00294
Número de catálogo10075300
Ano de fabrico2021
Horas de utilização2 724 h
PaísReino Unido
Localização da máquinaCANNOCK, Reino Unido
Preço
Preço sem IVA332 431 USD
IVANão incluí IVA dedutível
Preço com IVA-
Detalhes
Outras informaçőesCCU warranty available

Orange and Green Beacons

750MM tracks

Digging bucket

CE Certified

Safety Rails

Hi Viz Rails

Air Conditioning

85% overall remining on undercarriage

Online Owner's Manual
Serviços
O seu concessionário local cat tem extensas capacidades – técnicos de serviço dedicados para ajudar a garantir que obtém a maior vida e desempenho da sua máquina usada, desde a manutenção de rotina até ao serviço de campo de emergência, peças e serviços de produtividade e muito mais, pode depender do seu revendedor local CAT.
Engine Specifications Especificações do Motor Ferramenta revolucionária no dimensionamento de grupos geradores
Safety Services Serviços de Segurança Últimas tecnologias e práticas eficientes para uma operação sem incidentes
Power Systems Sistemas de Potência Atende às necessidades mais críticas e cumprindo os mais rigorosos padrões
New Equipment Equipamento Novo Equipamento durável e confiável direto do chão de fábrica
Financial Services Serviços Financeiros Tenha o equipamento no local the trabalho, rapidamente com Cat Financial
Cat Parts Peças Cat® Rede global de revendedores Cat e pedido de peças 24/7