Caterpillar 349F 12TC

Caterpillar 349F 12TC

Preço
405 000 USD
Ano
2017
Horas de utilização
1580 h
Email x
Nome

O meu endereço de E-mail:*

Endereço de E-mail do meu amigo:*

Mensagem:

Informações básicas
MarcaCaterpillar 349F 12TC
Grupo de produtosEscavadoras de rastos
Número de sérieBZ210118
N°. de ref. de armazémBZ21118
Número de catálogoCU4455201
Ano de fabrico2017
Horas de utilização1580 h
PaísEstados Unidos
Localização da máquinaSpringdale, AR
Preço
Preço sem IVA$ 405 000
IVA-
Preço com IVA-
Features
Acessórios
AR-CONDICIONADOAIR CONDITIONER
Outras informaçőes349F L FG HYD EXCAVATOR CW RMV
ACCUMULATOR WITH CRN
ALARM, TRAVEL
ARRANGEMENT, CTWT REMOVAL ANSI
CAB-ROPS, 70/30
CAMERA, REAR VIEW
CHANGER,HAND CTRL 2-WAY (ANSI)
COLD WEATHER START PKG
COMBINED CIR STP PKG
CONTROL, FINESWING
COUNTERWEIGHT, 18,960LBS
COUPLER LINES, REACH BOOM
COVER, FENDER, STANDARD
CTRL, CAT PIN GRABBER COUPLER
CYLINDER, BOOM (W/O BLCV)
CYLINDER, STICK (W/O SLCV)
DECALS, CAB ANSI
DECALS, EXTERIOR ANSI
FAN, VARIABLE SPEED
GUARD, BOTTOM, HEAVY DUTY
GUARD, SWIVEL (FG)
GUARD, TRACK GUIDING SEGMENTED
IDLERS, STANDARD
LIGHTING CAB PKG
LIGHTS, HALOGEN, R/M-BOOM
LINES, PILOT, BUCKET, QC
LINES,PILOT,BOOM CTWT REMOVAL
LINES-HP, R12'10" STICK
LINES-HP, REACH BOOM
LINES-QC, R12'10" STICK
PANEL, STD START SWITCH
PREFILTER, AIR (EXTERNAL)
PRODUCT LINK, SATELLITE PL631
RADIO, 24V AM/FM
REACH BOOM PKG
ROLLERS, SINGLE FLANGE, LC-FG
SEAT BELT 2"
SEAT,H-BACK,HEATER,S/AIR,COOL
STARTING AID, ETHER
STICK, REACH 12'10" TB
SUN, SHADE
TRACK, 35" TG PPR2 (FG)
WASHER, WINDSHIELD UPPER
WIPER-RADIAL, 70/30 W/O LOWER
Envie uma oferta
Tudo pronto!

A sua oferta foi enviada com successo. O vendedor entrara em contato em breve!

CONTATE O VENDEDOR
RIGGS CATVeja InventárioWebsiteSeleccione contacto
RiggsCAT Used
Telefone:+1 501 570 3240
Comentários
Nome:Empresa:E-Mail:Nº De Telefone Comercial:Cidade:País:
Prefiro uma resposta do vendedor:por e-mailpor telefone