Caterpillar 349FL

Caterpillar 349FL

Preço
430 358 USD
Ano
2018
Horas de utilização
822 h
Email x
Nome

O meu endereço de E-mail:*

Endereço de E-mail do meu amigo:*

Mensagem:

Informações básicas
MarcaCaterpillar 349FL
Grupo de produtosEscavadoras de rastos
Número de sérieHPD20060
Número de catálogoCU4491619
Ano de fabrico2018
Horas de utilização822 h
PaísCanadá
Localização da máquinaCalgary, AB
Preço
Preço sem IVA$ 430 358
IVA-
Preço com IVA-
Features
Outras informaçőes84” CU AND 54” DIG BUCKET
CAT CERTIFIED USED UNIT.
CATWALKS
CONTROL PATTERN CHANGER
DELUXE CAB, HEATED SEAT, RADIO
HAS EMISSIONS DECAL FOR USA EPA & CALIF. REGS.
HAS POSITIVE AIR SHUT DOWN, ETHER STARTING AID
HAS PRODUCT LINK - NEEDS SUBSCRIPTION
PT AND HYD WTY TO 26TH MAR 2021 / 5000 HRS
REAR VIEW CAMERA
STANDARD JOYSTICKS
WEDGE STYLE HYDRAULIC QUICK COUPLER
36" TG TRACKS, UC @ 95% REMAINING
Envie uma oferta
Tudo pronto!

A sua oferta foi enviada com successo. O vendedor entrara em contato em breve!

CONTATE O VENDEDOR
FINNING CANADAVeja InventárioSeleccione contacto
Used Sales
Canadá
Telefone:+1 855 743 7979
Comentários
Nome:Empresa:E-Mail:Nº De Telefone Comercial:Cidade:País:
Prefiro uma resposta do vendedor:por e-mailpor telefone