Caterpillar 336FL TC

Caterpillar 336FL TC

Preço
279 000 USD
Ano
2018
Horas de utilização
2284 h
Email x
Nome

O meu endereço de E-mail:*

Endereço de E-mail do meu amigo:*

Mensagem:

Informações básicas
MarcaCaterpillar 336FL TC
Grupo de produtosEscavadoras de rastos
Número de sérieTZA20079
N°. de ref. de armazémHLK033711
Número de catálogoCU4590888
Ano de fabrico2018
Horas de utilização2284 h
PaísEstados Unidos
Localização da máquinaCleburne, TX
Preço
Preço sem IVA$ 279 000
IVA-
Preço com IVA-
Features
Acessórios
AR-CONDICIONADOAIR CONDITIONER
LINK PARA O PRODUTOPRODUCT LINK
REFRIGERAÇÃO AMBIENTE ELEVADAHIGH AMBIENT COOLING
HIDRÁULICOS AUXILIARESAUXILIARY HYDRAULICS
THUMB, HIDRÁULICOTHUMB, HYDRAULIC
Outras informaçőesTOOL CONTROL
PIN GRABBER LINES AND CONTROL
* ETHER STARTING AID
10' 6" STICK
33" TRACK
COMBINED CIRCUIT
Envie uma oferta
Tudo pronto!

A sua oferta foi enviada com successo. O vendedor entrara em contato em breve!

CONTATE O VENDEDOR
Used Equipment Sales
Telefone:+1 2109413407
Comentários
Nome:Empresa:E-Mail:Nº De Telefone Comercial:Cidade:País:
Prefiro uma resposta do vendedor:por e-mailpor telefone
Customer COVID-19 resource center — information and resources to support you during the global pandemic. view resources
Customer COVID-19 resource center — information and resources to support you during the global pandemic. view resources