Caterpillar 336-07

Caterpillar 336-07

Preço
336 172 USD
Ano
2019
Horas de utilização
757 h
Email x
Nome

O meu endereço de E-mail:*

Endereço de E-mail do meu amigo:*

Mensagem:

Informações básicas
MarcaCaterpillar 336-07
Grupo de produtosEscavadoras de rastos
Número de sérieDKS00761
Número de catálogoCU4568672
Ano de fabrico2019
Horas de utilização757 h
PaísCanadá
Localização da máquinaCalgary, AB
Preço
Preço sem IVA$ 336 172
IVA-
Preço com IVA-
Detalhes
Estado geral (1-5)condition iconcondition iconcondition iconempty iconempty icon  3/5
Acessórios
THUMB, HIDRÁULICOTHUMB, HYDRAULIC
Outras informaçőes*CAT CERTIFIED USED
10'6" STICK
21'4" BOOM
2D GRADE ASSIST & PAYLOAD
33" TG TRACK PADS, UNDERCARRIAGE ... 80%
48" DIG BUCKET
72" CLEAN UP BUCKET
AUX. LINES FOR HAMMER/ PACKER
CATWALKS
DELUXE CAB
EMISSIONS DECAL
HYDRAULIC QUICK COUPLER - WEDGE STYLE
POSITIVE AIR SHUT OFF
PREMIER WTY TO MAY 5/2020 - CONDITIONS APPLY
PRODUCT LINK (NEEDS SUBSCRIPTION)
REARVIEW CAMERA
TECHNOLOGY, PT & HYD WTY TO MAY 5/23 OR 5000 HOURS - CONDITIONS APPLY
TRAVEL ALARM
Features
Acessórios
THUMB, HIDRÁULICOTHUMB, HYDRAULIC
Outras informaçőes*CAT CERTIFIED USED
10'6" STICK
21'4" BOOM
2D GRADE ASSIST & PAYLOAD
33" TG TRACK PADS, UNDERCARRIAGE ... 80%
48" DIG BUCKET
72" CLEAN UP BUCKET
AUX. LINES FOR HAMMER/ PACKER
CATWALKS
DELUXE CAB
EMISSIONS DECAL
HYDRAULIC QUICK COUPLER - WEDGE STYLE
POSITIVE AIR SHUT OFF
PREMIER WTY TO MAY 5/2020 - CONDITIONS APPLY
PRODUCT LINK (NEEDS SUBSCRIPTION)
REARVIEW CAMERA
TECHNOLOGY, PT & HYD WTY TO MAY 5/23 OR 5000 HOURS - CONDITIONS APPLY
TRAVEL ALARM
Envie uma oferta
Tudo pronto!

A sua oferta foi enviada com successo. O vendedor entrara em contato em breve!

CONTATE O VENDEDOR
FINNING CANADAVeja InventárioSeleccione contacto
Used Sales
Canadá
Telefone:+1 855 743 7979
Comentários
Nome:Empresa:E-Mail:Nº De Telefone Comercial:Cidade:País:
Prefiro uma resposta do vendedor:por e-mailpor telefone