Caterpillar 336ELN

Caterpillar 336ELN

Preço
202 331 USD
Ano
2012
Horas de utilização
3342 h
Email x
Nome

O meu endereço de E-mail:*

Endereço de E-mail do meu amigo:*

Mensagem:

Informações básicas
MarcaCaterpillar 336ELN
Grupo de produtosEscavadoras de rastos
Número de sérieTMZ00248
N°. de ref. de armazém100028217
Número de catálogoCU1843267
Ano de fabrico2012
Horas de utilização3342 h
PaísAustrália
Localização da máquinaMt Isa, QL
Preço
Preço sem IVA$ 202 331
IVA (10%)$ 20 233
Preço com IVA$ 222 564
Features
Acessórios
AR-CONDICIONADOAIR CONDITIONER
ILUMINAÇÃOLIGHTING
BEACONBEACON
AM FM CD RADIOAM FM CD RADIO
HIDRÁULICOS AUXILIARESAUXILIARY HYDRAULICS
VÁLVULA DE RETENÇÃO DA LANÇABOOM CHECK VALVE
VÁLVULA DE RETENÇÃO DO BRAÇOSTICK CHECK VALVE
ACOPLADOR, HIDRÁULICOCOUPLER, HYDRAULIC
Outras informaçőes* BATTERY & STARTER ISOLATOR
* REVERSE CAMERA
*CAB, ROPS/FOPS WITH A/C
1700MM GP BUCKET
2 X ESTOPS
2000MM TILT BUCKET
900MM GP BUCKET
HAND RAILS
RIPPER
UHF RADIO FITTED
VANDAL COVERS
Envie uma oferta
Tudo pronto!

A sua oferta foi enviada com successo. O vendedor entrara em contato em breve!

CONTATE O VENDEDOR
HASTINGS DEERING (AUSTRALIA)Veja InventárioWebsiteSeleccione contacto
HASTINGS DEERING USED EQUIPMENT
Austrália
Telefone:+61 1300420189
Comentários
Nome:Empresa:E-Mail:Nº De Telefone Comercial:Cidade:País:
Prefiro uma resposta do vendedor:por e-mailpor telefone