Caterpillar 336EL

Caterpillar 336EL

Preço
149 500 USD
Ano
2012
Horas de utilização
6850 h
Email x
Nome

O meu endereço de E-mail:*

Endereço de E-mail do meu amigo:*

Mensagem:

Informações básicas
MarcaCaterpillar 336EL
Grupo de produtosEscavadoras de rastos
Número de sérieBZY01799
N°. de ref. de armazémUC10432
Número de catálogoCU4495958
Ano de fabrico2012
Horas de utilização6850 h
PaísEstados Unidos
Localização da máquinaAustell, GA
Preço
Preço sem IVA$ 149 500
IVA-
Preço com IVA-
Features
Acessórios
AR-CONDICIONADOAIR CONDITIONER
LINK PARA O PRODUTOPRODUCT LINK
ILUMINAÇÃOLIGHTING
COMBUSTÍVEL DIESEL COM ENXOFRE ULTRABAIXOULTRA LOW SULFUR DIESEL FUEL
EXTINTOR DE INCÊNDIOFIRE EXTINGUISHER
BEACONBEACON
AM FM RADIOAM FM RADIO
EPA LABELEPA LABEL
ENGINE ENCLOSURESENGINE ENCLOSURES
LANÇA, 1 PEÇABOOM, 1 PIECE
BRAÇO, MÉDIOSTICK, MEDIUM
MATERIAL RODANTE, LONGOUNDERCARRIAGE, LONG
CARROCERIA, PADRÃOCARBODY, STANDARD
PILOT CONTROLPILOT CONTROL
HAND AND FOOT CONTROLHAND AND FOOT CONTROL
STRAIGHT TRAVEL PEDALSTRAIGHT TRAVEL PEDAL
Outras informaçőes*ACCUMULATOR WITH CRN
*AIR CONDITIONER
*ALARM, TRAVEL
*BATTERY, COLD WEATHER
*BELT, SEAT, 3" RETRACTABLE
*BLOCK HEATER
*BOOM, HD REACH 21'4"
*CAB-ROPS,70/30,W/VANDAL-G BOSS
*CAMERA, REAR VIEW, MIRRORS(RH)
*CONTROL, FINE SWING
*CYLINDER, BKT (DB LINKAGE)
*CYLINDER, BOOM
*CYLINDER, STICK (W/O SLCV)
*ETHER AID
*GUARD, BOTTOM, HEAVY DUTY
*GUARD, SWIVEL
*GUARD, TRAVEL MOTOR, HD
*HATCH, OPENABLE ROOF
*INSTRUCTION,NORTH AMERICA ANSI
*JOYSTICK, ONE BUTTON
*LINES, CYLINDER, BOOM
*LINES, OIL COOLER, STD
*LINKAGE, BKT-DB W/LIFT
*MAT, FLOOR
*MIRRORS, CAB, EXTERNAL
*PRODUCT LINK-CELLULAR (PL522)
*RADIO, 24V AM/FM
*STICK, 12'10" DB
*SUN, SHADE
*TERMINALS, JUMP START
*VALVE, ANTI DRIFT, BOOM
*VALVE, ANTI DRIFT, STICK
*VALVE, HYDRAULIC
*WIPER-RADIAL, FRONT 70/30
ACTIVATED
AIR CLEANER, STANDARD
BENTLEY CATWALKS
BUCKET HEEL SHROUDS
CAB STD PKG
CAMERA, REAR VIEW PKG
CERT EMISSIONS, EPA/EU
CHANGER, HAND CONTROL 2-WAY
COLD WEATHER STARTING PKG
COOLING, HIGH AMBIENT
COUNTERWEIGHT, 13,228LBS
FACTORY INSTALL
Condições
Bom
Regular
Ruim
  • aparência geral
  • itens de segurança
  • calibradores, estação do operador, console
  • motor
  • sistema de arrefecimento
  • sistema de carregamento e arranque elétrico
  • hidráulica
  • anexos/ferramentas de trabalho
  • lança
  • braço
  • caçamba
  • comandos finais
  • material rodante
  • comentários, diversos reparos, observações gerais
aparência geral
  • Não
  • Não
  • NãoMachine recently serviced.
  • Good general apperance
  • Bom
  • Bom
  • RegularRight side dented
  • RegularSlight damage.
  • RegularGuard under fuel tank bent in
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • RegularFront step bent Front Left side step on roller frame bent,rear step missing part of step that bolts on.
itens de segurança
  • Não
  • Sim
  • Sim
  • Sim
  • Bom
  • RuimEmpty
  • Bom
  • Bom
  • Bom
calibradores, estação do operador, console
  • Sim
  • Sim
  • Not required
  • Full
  • All gauges/switches working at this time.
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • BomNote,engine fault came up on monitor screen after first cranking machine,it went away,see PSRPT for logged events/codes
  • Bom
  • Bom
  • RegularGlass in good condition,. Front windshield not latching in place when it is down.
  • Bom
  • Bom
  • Bom6851hrs
  • Bom
  • RegularSeat bottom tore
  • BomCover over ground level shutdown switch is broke off,see photo.
  • RegularTop wiper not working.
motor
  • Não
  • Não
  • Sim
  • Sim
  • Não
  • SimSmall engine oil leak on bottom belly pan under engine,not sure where it is coming from.
  • Não
  • Normal
  • Engine cranks,runs good at low/ high idle and at hydraulic stall.
  • Normal
  • Normal
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • BomFilters changed at 6847 hrs.
  • BomRecently serviced at 6847 hrs.
  • Bom
  • Bom
sistema de arrefecimento
  • Não
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
sistema de carregamento e arranque elétrico
  • Não
  • Sim
  • Machine starts good.
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
hidráulica
  • All implement and travel functions work good. No drift in cylinders
  • Full
  • BomNo leaks.
  • BomNo leaks.
  • Bom
  • Bom
  • BomNo leaks,some signs of fatiuge
  • BomBottom swivel guard missing
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • BomNo leaks.
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • BomNo leaks.
anexos/ferramentas de trabalho
  • SimSolesbee Thumb
lança
  • 21’3”
  • Bom
  • Bom
  • Bom
braço
  • 12’8”
  • Bom
  • Bom
  • Bom
caçamba
  • Não
  • Cat
  • 54”
  • Bom
  • Bom
  • BomSide to side slack in stick to bucket,need to remove shims in adjuster.
  • BomRight side edge protector bolt missing washer and nout
  • Bom
  • Bom
comandos finais
  • No leaks
  • BomNo leaks
  • BomNo leaks
material rodante
Condição Medição
(E)
Medição
(D)
% de Desgaste
(E)
% de Desgaste
(D)
Os Pinos e buchas estão virados?Não
Restante médio de vida - MATERIAL RODANTE75%-80%
Número de peça do link6Y2590/6Y2589
LinksCat
Notas - MATERIAL RODANTESeveral track pads bent. Pad boltmissing on left side pad.
Calços de trilhaTriple grouser Grouser height 26mm 30% wore
Track Frame - LeftBom
Track Frame - RightBom
Carrier Rollers Front155mm155mm2020
Carrier Rollers Rear155mm155mm2020
Idlers Front21.5mm21.5mm2121
Links121mm121mm3535
Pins & Bushings (External)68mm68mm3636
Pins & Bushings (Internal)34mm34mm3030
Segments3030
Track Roller 120mm20mm2020
Track Roller 220mm20mm2020
Track Roller 320mm20mm2020
Track Roller 420mm20mm2020
Track Roller 520mm20mm2020
Track Roller 620mm20mm2020
Track Roller 720mm20mm2020
Track Roller 820mm20mm2020
Track Roller 920mm20mm2020
Track Shoes (Width)33.5”33.5”
comentários, diversos reparos, observações gerais
  • Front windshield will not latch in down position.
  • Small engine oil leak on engine somewhere,getting on bottom belly pan under engine.
Envie uma oferta
Tudo pronto!

A sua oferta foi enviada com successo. O vendedor entrara em contato em breve!

CONTATE O VENDEDOR
Yancey Used Equipment Team Ready To Assist You!!!
GA
Telefone:+1 770 941 2300
Comentários
Nome:Empresa:E-Mail:Nº De Telefone Comercial:Cidade:País:
Prefiro uma resposta do vendedor:por e-mailpor telefone