Caterpillar 336EL

Caterpillar 336EL

Preço
165 539 USD
Ano
2017
Horas de utilização
5645 h
Email x
Nome

O meu endereço de E-mail:*

Endereço de E-mail do meu amigo:*

Mensagem:

Informações básicas
MarcaCaterpillar 336EL
Grupo de produtosEscavadoras de rastos
Número de sérieBZY02713
N°. de ref. de armazémMT24378A
Número de catálogoCU4522333
Ano de fabrico2017
Horas de utilização5645 h
PaísCanadá
Localização da máquinaLondon, ON
Preço
Preço sem IVA$ 165 539
IVA-
Preço com IVA-
Features
Acessórios
AR-CONDICIONADOAIR CONDITIONER
COMBUSTÍVEL DIESEL COM ENXOFRE ULTRABAIXOULTRA LOW SULFUR DIESEL FUEL
AM FM RADIOAM FM RADIO
LANÇA, 1 PEÇABOOM, 1 PIECE
PILOT CONTROLPILOT CONTROL
Condições
Bom
Regular
Ruim
  • aparência geral
  • itens de segurança
  • calibradores, estação do operador, console
  • motor
  • sistema de arrefecimento
  • hidráulica
  • lança
  • braço
  • caçamba
  • lança e do braço
  • condições gerais
aparência geral
  • Sim
  • Bom
  • RegularMarked up
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • RegularFew marks and dents.
  • Bom
itens de segurança
  • Sim
  • Sim
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
calibradores, estação do operador, console
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
motor
  • Sim
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
sistema de arrefecimento
  • Bom
  • Bom
hidráulica
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
lança
  • Bom
  • Bom
braço
  • 10’ 6”
  • Regular
  • Bom
caçamba
  • Most likely traded with a 54” digger
  • Sim
  • Bom
  • Bom
lança e do braço
  • Bom
  • Bom
  • RegularHave some play on them.
  • Regular
condições gerais
  • Sim
  • Regular
  • Bom
  • Bom
Envie uma oferta
Tudo pronto!

A sua oferta foi enviada com successo. O vendedor entrara em contato em breve!

CONTATE O VENDEDOR
TOROMONT CATVeja InventárioWebsiteSeleccione contacto
Toromont CAT Used Equipment
Canadá
Telefone:+1 800 268 1965
Comentários
Nome:Empresa:E-Mail:Nº De Telefone Comercial:Cidade:País:
Prefiro uma resposta do vendedor:por e-mailpor telefone