Caterpillar 336E

Caterpillar 336E

Preço
188 000 USD
Ano
2014
Horas de utilização
1662 h
Email x
Nome

O meu endereço de E-mail:*

Endereço de E-mail do meu amigo:*

Mensagem:

Informações básicas
MarcaCaterpillar 336E
Grupo de produtosEscavadoras de rastos
Número de sérieJRJ00509
N°. de ref. de armazémH14295
Número de catálogoCU2149109
Ano de fabrico2014
Horas de utilização1662 h
PaísEstados Unidos
Localização da máquinaWaipahu, HI
Preço
Preço sem IVA$ 188 000
IVA-
Preço com IVA-
Features
Outras informaçőesAIR CLEANER, STANDARD
AP5R37
BUMPER, SIDE, RUBBER
CAB 70/30 GRD PKG
CAMERA, REAR VIEW PKG
CERT EMISSIONS, EPA AB+T
CHANGER,HAND CTRL 2-WAY (ANSI)
COOLING, HIGH AMBIENT
COUNTERWEIGHT, 15,430LBS
COUPLER, HYDRAULIC PIN GRABBER
COVER, FENDER, STANDARD
CTRL,CNTR-LOCK COUPLER (ANSI)
ENGINE HOOD
GUARD HD BOTTOM PKG
GUARD VANDALISM PKG
GUARD, TRACK GUIDE, SEGMENTED
HYD VLV, TCS PKG
ID# H15033, SN: WAR02534
LANE 3 ORDER
LINES, BDRV (TCS20)
LINES, BOOM-UP (STD)
LINES, FRONT (QC)
LINES, SDRV (STD)
LINES-HP PKG(R-BOOM/12'10"STK)
LINES-QC PKG(R-BOOM/12'10"STK)
PACK, ROLL ON ROLL OFF-TRUCK
PANEL, STD START SWITCH
QUICK DRAINS, READY (OIL)
R-BOOM/12'10" STK EXT SVC PKG
R-CYLINDER PKG
REGIONAL PKG REG (NACD) PL321
SEAT,H-BACK,HEATER,S/AIR,COOL
STORAGE PROTECTION (DOMESTIC)
TOOL CTRL STP PKG
TRACK, 31" TG (GLT)
WASHER, WINDSHIELD UPPER/LOWER
Envie uma oferta
Tudo pronto!

A sua oferta foi enviada com successo. O vendedor entrara em contato em breve!

CONTATE O VENDEDOR
HAWTHORNE PACIFICVeja InventárioWebsiteSeleccione contacto
Craig Baker
Telefone:+1 808 6760397
Comentários
Nome:Empresa:E-Mail:Nº De Telefone Comercial:Cidade:País:
Prefiro uma resposta do vendedor:por e-mailpor telefone
Customer COVID-19 resource center — information and resources to support you during the global pandemic. view resources
Customer COVID-19 resource center — information and resources to support you during the global pandemic. view resources