Caterpillar 336DL

Caterpillar 336DL

Preço
79 900 USD
Ano
2010
Horas de utilização
10705 h
Email x
Nome

O meu endereço de E-mail:*

Endereço de E-mail do meu amigo:*

Mensagem:

Informações básicas
MarcaCaterpillar 336DL
Grupo de produtosEscavadoras de rastos
Número de sérieW3K00960
N°. de ref. de armazémUT08669
Número de catálogoCU4398617
Ano de fabrico2010
Horas de utilização10705 h
PaísEstados Unidos
Localização da máquinaAustell, GA
Preço
Preço sem IVA$ 79 900
IVA-
Preço com IVA-
Features
Acessórios
AR-CONDICIONADOAIR CONDITIONER
LINK PARA O PRODUTOPRODUCT LINK
ILUMINAÇÃOLIGHTING
EXTINTOR DE INCÊNDIOFIRE EXTINGUISHER
AM FM RADIOAM FM RADIO
EPA LABELEPA LABEL
ENGINE ENCLOSURESENGINE ENCLOSURES
LANÇA, 1 PEÇABOOM, 1 PIECE
BRAÇO, MÉDIOSTICK, MEDIUM
MATERIAL RODANTE, LONGOUNDERCARRIAGE, LONG
CARROCERIA, PADRÃOCARBODY, STANDARD
PILOT CONTROLPILOT CONTROL
HAND AND FOOT CONTROLHAND AND FOOT CONTROL
STRAIGHT TRAVEL PEDALSTRAIGHT TRAVEL PEDAL
Outras informaçőes12'10" STICK
34" TRACK
48" BKT
AC
GRD
R BOOM
TG LINK
Condições
Bom
Regular
Ruim
  • aparência geral
  • itens de segurança
  • calibradores, estação do operador, console
  • motor
  • sistema de arrefecimento
  • sistema de carregamento e arranque elétrico
  • hidráulica
  • anexos/ferramentas de trabalho
  • lança
  • braço
  • caçamba
  • comandos finais
  • material rodante
  • comentários, diversos reparos, observações gerais
aparência geral
  • Sim
  • Não
  • Sim
  • Overall good cosmetic shape
  • BomMinor damage to right rear
  • Bom
  • RegularSome damage
  • RegularGuard under radiator bent
  • Regular
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Left grab iron slightly bent.
  • Bom
  • Bom
  • Regular
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
itens de segurança
  • Não
  • Sim
  • Sim
  • Bom
  • Bom
calibradores, estação do operador, console
  • Sim
  • Not required.
  • 1/2 tank.
  • All gauges/ switches work.
  • Bom
  • Bom
  • Regular
  • Bom
  • Regular
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Regular
  • Bom
  • Bom
motor
  • Não
  • Não
  • Sim
  • Sim
  • Não
  • Sim
  • Não
  • Normal
  • Engine cranks good,runs good at low,high idle and hydraulic stall.
  • Notmal
  • Normal
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
sistema de arrefecimento
  • Não
  • Bom
  • Bom
  • BomHydraulic motor
  • Bom
  • Bom
  • Bom
sistema de carregamento e arranque elétrico
  • Não
  • Sim
  • Machine starts good.
  • Bom
  • Bom
  • Regular
  • Bom
  • Bom
  • Bom
hidráulica
  • Full
  • BomNo leaks.
  • BomNo leaks.
  • Regular
  • BomSwivel guard missing.
  • BomAll hydraulic functions work good,no drift in cylinders.
  • Bom
  • Bom
  • BomNo leaks
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
anexos/ferramentas de trabalho
  • Não
  • Não
  • Não
  • Não
  • Não
  • Não
  • Não
  • Não
  • Não
  • Não
  • Não
  • No attachments
lança
  • 21’ 3”
  • Reach
  • Bom
  • Bom
  • Bom
braço
  • Stick in good condition,some normal wear in pins/ bearings
  • 12’8”
  • Bom
  • Bom
  • Bom
caçamba
  • Não
  • Cat
  • Bucket in good general condition.
  • 52”
  • RegularSome wear in linkage/pins
  • Bom
  • BomNew inserts welded in.
  • BomNormal wear on edge
  • Bom
comandos finais
  • No leaks
  • Bom
  • BomRight side cover has been bent,not leaking.
material rodante
Condição Medição
(E)
Medição
(D)
% de Desgaste
(E)
% de Desgaste
(D)
Os Pinos e buchas estão virados?Não
Número de peça do link6Y2589/6Y2590
LinksCat
Calços de trilhaTriple grouser/33 1/2 wide. Grouser height 25mm/ 30% wore Several track pads bent,pieces broke out
Track Frame - LeftBom
Track Frame - RightBom
Carrier Rollers Front157mm157mm1212
Carrier Rollers Rear157mm157mm1212
Idlers Front21mm21mm1414
Links120mm120mm5656
Pins & Bushings (External)63mm63mm3636
SegmentsRecently replacedNeeds replacing3090
Track Roller 121mm21mm3535
Track Roller 221mm21mm3535
Track Roller 321mm21mm3535
Track Roller 421mm21mm3535
Track Roller 521mm21mm3535
Track Roller 621mm21mm3535
Track Roller 721mm21mm3535
Track Roller 821mm21mm3535
Track Roller 922mm22mm4444
Track Shoes (Width)33 1/2”33 1/2 “
comentários, diversos reparos, observações gerais
  • Lower swivel guard missing
Envie uma oferta
Tudo pronto!

A sua oferta foi enviada com successo. O vendedor entrara em contato em breve!

CONTATE O VENDEDOR
Yancey Used Equipment Team Ready To Assist You!!!
GA
Telefone:+1 770 941 2300
Comentários
Nome:Empresa:E-Mail:Nº De Telefone Comercial:Cidade:País:
Prefiro uma resposta do vendedor:por e-mailpor telefone