Caterpillar 335FCR CF

Caterpillar 335FCR CF

Preço
376 285 USD
Ano
2019
Horas de utilização
368 h
Email x
Nome

O meu endereço de E-mail:*

Endereço de E-mail do meu amigo:*

Mensagem:

Informações básicas
MarcaCaterpillar 335FCR CF
Grupo de produtosEscavadoras de rastos
Número de sérieSGJ20533
N°. de ref. de armazém164110
Número de catálogoCU4539641
Ano de fabrico2019
Horas de utilização368 h
PaísEstados Unidos
Localização da máquinaRichmond, VA
Preço
Preço sem IVA$ 376 285
IVA-
Preço com IVA-
Features
Acessórios
ENGINEENGINE
Outras informaçőesCHANGER,HAND CTRL 2-WAY (ANSI)
ROLL ON-ROLL OFF W/O BKT QC CB
LINES-QC, REACH BOOM
AIR CLEANER, STANDARD
PRODUCT LINK, CELLULAR PL641
INCLUDES: PINS
STICK, R10'6" (CB2) HD
LINES-HP, REACH BOOM
FRAME, UC PKG STD
LINES-QC, R10'6" STICK
INSTRUCTIONS OUTSIDE, ANSI
LINES-HP, R10'6" STICK
CIRCUIT, COMBINED, STP PKG
CONTROL, FINE SWING
GUARD, TRACK GUIDE, SEGMENTED
SEAT, H-BACK, W/HEATER,S/AIR
PILOT LINES, BKT, PGQC
WERK-BRAU COUPLER 329 CB-LINKAGE
DECALS, CAB ANSI
LANE 2 ORDER
TRACK, 33" TG (GLT)
CTRL,CAT PIN GRAB COUPLER ANSI
INSTRUCTIONS, ENGLISH
ANTIFREEZE, -50C (-58F)
STARTING, COLD WEATHER, JS
STORAGE PROTECTION (EXPORT)
GUARD, VANDALISM
Envie uma oferta
Tudo pronto!

A sua oferta foi enviada com successo. O vendedor entrara em contato em breve!

CONTATE O VENDEDOR
CARTER MACHINERY COMPANY, INC.Veja InventárioWebsiteSeleccione contacto
Matthew Walent
Telefone:+1 540 940 8049
Comentários
Nome:Empresa:E-Mail:Nº De Telefone Comercial:Cidade:País:
Prefiro uma resposta do vendedor:por e-mailpor telefone