Caterpillar 329F TH

Caterpillar 329F TH

Preço
155 000 USD
Ano
2015
Horas de utilização
2939 h
Email x
Nome

O meu endereço de E-mail:*

Endereço de E-mail do meu amigo:*

Mensagem:

Informações básicas
MarcaCaterpillar 329F TH
Grupo de produtosEscavadoras de rastos
Número de sérieERL00352
N°. de ref. de armazémH14617
Número de catálogoCU2156834
Ano de fabrico2015
Horas de utilização2939 h
PaísEstados Unidos
Localização da máquinaHilo, HI
Preço
Preço sem IVA$ 155 000
IVA-
Preço com IVA-
Features
Outras informaçőesBKT CYL/LINKAGE W/ LIFT PKG
BRACKET GP
CAB 70/30 PKG
CAMERA, REAR VIEW, MIRRORS RH
CHANGER,HAND CTRL 2-WAY (ANSI)
COMBINED CIR STP PKG
CONNECTOR LINES, THUMB
COUNTERWEIGHT, 12,790 LBS
COUPLER, ID# H14617A
AIR CLEANER, STANDARD
COVER, FENDER
COVER, UPPER, STANDARD
CTRL, CAT PIN GRABBER COUPLER
EXPORT PKG, BUCKET PIN
FAN, VARIABLE SPEED
FILMS, CAB ANSI
FILMS, EXTERIOR ANSI
GUARD, BOTTOM, HEAVY DUTY
GUARD, SWIVEL
GUARD, TRAVEL MOTOR, HD
GUARD, VANDALISM
GUARD,TRACK GUIDE, FULL LENGTH
HEATER, ENGINE COOLANT (120V)
ID# A72844, SN: THC00714
INSTRUCTIONS, ENGLISH
LANE 2 ORDER
LIGHTING, CAB (HALOGEN)
LINES, CONNECTOR, PIN GRABBER
LINES, PILOT BOOM UP, STD
LINES, PILOT SDRV (STD/UQC)
LINES-HP, R10'6" STICK
LINES-HP, REACH BOOM
LINES-QC, R10'6" STICK
LINES-QC, REACH BOOM
MAIN LINES, BUCKET, QC
MIRROR, CAB, EXTERNAL
PANEL, STD START SWITCH
PIN GROUP, SPARE
PRODUCT LINK, SATELLITE PL321
QUICK DRAINS, READY (OIL)
REACH 20'2" BOOM PKG
REGIONAL PKG, ADSD-N/CANADA
ROLL ON-ROLL OFF W/O BUCKET
SEAT, H-BACK, W/HEATER,S/AIR
SN: PG400520
STANDARD OIL
STICK, R10'6" (CB2)
STORAGE PROTECTION (EXPORT)
SUN SCREEN (70/30)
THUMB GP
TRACK, 28" TG-HD (GLT)
WASHER, WINDSHIELD UPPER/LOWER
WIPER-RADIAL, 70/30 W/LOWER
Envie uma oferta
Tudo pronto!

A sua oferta foi enviada com successo. O vendedor entrara em contato em breve!

CONTATE O VENDEDOR
HAWTHORNE PACIFICVeja InventárioWebsiteSeleccione contacto
Craig Baker
Telefone:+1 808 6760397
Comentários
Nome:Empresa:E-Mail:Nº De Telefone Comercial:Cidade:País:
Prefiro uma resposta do vendedor:por e-mailpor telefone
Customer COVID-19 resource center — information and resources to support you during the global pandemic. view resources
Customer COVID-19 resource center — information and resources to support you during the global pandemic. view resources