Caterpillar 329EL

Caterpillar 329EL

Preço
153 000 USD
Ano
2013
Horas de utilização
3612 h
Email x
Nome

O meu endereço de E-mail:*

Endereço de E-mail do meu amigo:*

Mensagem:

Informações básicas
MarcaCaterpillar 329EL
Grupo de produtosEscavadoras de rastos
Número de sériePLW01345
N°. de ref. de armazém593540
Número de catálogoCU4464762
Ano de fabrico2013
Horas de utilização3612 h
PaísEstados Unidos
Localização da máquinaRichmond, VA
Preço
Preço sem IVA$ 153 000
IVA-
Preço com IVA-
Features
Acessórios
AR-CONDICIONADOAIR CONDITIONER
Outras informaçőes**

329EL HYD. EXCAVATOR (NACD)
BOOM, R-REACH (20'2")
BUCKET-HD, 48"; 1.74 CYD (CB)
CAMERA, REAR VIEW PKG
CAMERA, REAR VIEW, MIRRORS(RH)
CHANGER, HAND CONTROL 2-WAY
COUNTERWEIGHT, 12,787 LB
CYLINDER, BKT (CB2 LINKAGE)
FINAL DRIVE, STANDARD
HYD VLV, PKG
JOYSTICK STANDARD STP PKG
LINES, CYLINDER
LINKAGE, BKT-CB2 W/LIFT
PRODUCT LINK-CELLULAR (PL522)
R-BOOM/10 STK HD PKG
R-CYLINDER PKG
RADIO, 24V AM/FM
STARTING, COLD WEATHER
STICK, R10'6"CB2
TRACK, 32" TG (GLT)
VALVE, ANTI DRIFT, BOOM
VALVE, ANTI DRIFT, STICK
VALVE, HYDRAULIC, HL
Certificado pelo Revendedor
Envie uma oferta
Tudo pronto!

A sua oferta foi enviada com successo. O vendedor entrara em contato em breve!

CONTATE O VENDEDOR
CARTER MACHINERY COMPANY, INC.Veja InventárioWebsiteSeleccione contacto
Matthew Walent
Telefone:+1 540 940 8049
Comentários
Nome:Empresa:E-Mail:Nº De Telefone Comercial:Cidade:País:
Prefiro uma resposta do vendedor:por e-mailpor telefone