Caterpillar 328DLCR

Caterpillar 328DLCR

Preço
s/ consulta
Ano
2013
Horas de utilização
5052 h
Email x
Nome

O meu endereço de E-mail:*

Endereço de E-mail do meu amigo:*

Mensagem:

Informações básicas
MarcaCaterpillar 328DLCR
Grupo de produtosEscavadoras de rastos
Número de sérieMKR00258
N°. de ref. de armazémMKR00258
Número de catálogoCU4527882
Ano de fabrico2013
Horas de utilização5052 h
PaísAlemanha
Localização da máquinaFrankenthal
Preço
Preço sem IVAs/ consulta
IVA (19%)-
Preço com IVA-
Features
Outras informaçőesUNDERCARRIAGE TRACK ROLLERS: 70 %
TRACK SHOES (PADS) CONDITION: 90 %
UNDERCARRIAGE TRACK BUSHINGS: 75 %
UNDERCARRIAGE IDLERS: 75 %
UNDERCARRIAGE CARRIER ROLLERS: 70 %
UNDERCARRIAGE TRACK LINKS: 75 %
UNDERCARRIAGE SPROCKETS: 75 %
Envie uma oferta
Tudo pronto!

A sua oferta foi enviada com successo. O vendedor entrara em contato em breve!

CONTATE O VENDEDOR
ZEPPELIN BAUMASCHINENVeja InventárioSeleccione contacto
Thorsten Hill
Alemanha
Telefone:+49 6631 9601 ext 15
Comentários
Nome:Empresa:E-Mail:Nº De Telefone Comercial:Cidade:País:
Prefiro uma resposta do vendedor:por e-mailpor telefone