Pesquisa rápida

CAT 326FL

CAT 326FL

Ano
2016
Horas de utilização
7 215 h
Email x
Nome

O meu endereço de E-mail:*

Endereço de E-mail do meu amigo:*

Mensagem:

BLANCHARD MACHINERY CO.
Summerville, SC
+1 8034658080
Mostrar Nº. Telefone
Informações básicas
MarcaCAT 326FL
Blanchard Machinery Co.
Grupo de produtosEscavadoras de rastos
Número de sérieWGL00888
N°. de ref. de armazémPU000085
Número de catálogo10068086
Ano de fabrico2016
Horas de utilização7 215 h
PaísEstados Unidos
Localização da máquinaSUMMERVILLE, Estados Unidos
Preço
Preço sem IVA107 850 USD
IVANão incluí IVA dedutível
Preço com IVA-
Detalhes
Acessórios
LANÇA, 1 PEÇABOOM, 1 PIECE
PEDAL DE PERCURSO EM LINHA RETASTRAIGHT TRAVEL PEDAL
MATERIAL RODANTE, LONGOUNDERCARRIAGE, LONG
RÁDIO AM/FMAM FM RADIO
ILUMINAÇÃOLIGHTING
LINK PARA O PRODUTOPRODUCT LINK
AR-CONDICIONADOAIR CONDITIONER
CHASSI, PADRÃOCARBODY, STANDARD
ETIQUETA DA EPAEPA LABEL
Outras informaçőesINCLUDES BUCKET.

BUCKET
CHANGER,HAND CTRL 2-WAY (ANSI)
COLD WEATHER PKG READY
EROPS
GUARD, TRACK GUIDING SEGMENTED
JOYSTICK STD STP
LINES, BOOM-UP (STD)
LINES, SDRV (STD/PGQC)
Protection QUALIFIES FOR BLANCHARD TECH INSPECTED (BTI) - 6mo/500hr POWERTRAIN & HYDRAULICS
Condições
Comprar equipamento usado CAT significa investir numa máquina de alta qualidade na qual pode confiar. O seu revendedor coloca o tempo e os recursos para inspecionar todas as máquinas usadas e verificar se está pronto para trabalhar para si.
Bom
Regular
Ruim
aparência geral
1520
  • Não
  • Não
  • Não
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Regular
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Regular
  • Bom
  • Bom
  • Bom
itens de segurança
200
  • Sim
  • Sim
  • Sim
  • Sim
  • Bom
  • Bom
calibradores, estação do operador, console
1500
  • Sim
  • Não
  • Não
  • Sim
  • Sim
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
motor
800
  • Não
  • Não
  • Sim
  • Sim
  • Não
  • Não
  • Não
  • Red in color, level is full
  • There are no low oil pressure warnings present for the engine or hydraulics
  • None
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
sistema de arrefecimento
600
  • Não
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
sistema de carregamento e arranque elétrico
500
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
hidráulica
1400
  • Full
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
lança
300
  • Bom
  • Bom
  • Bom
braço
300
  • Bom
  • Bom
  • Bom
caçamba
510
  • Não
  • Cat
  • N/A
  • 54"
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Regular
  • Bom
  • Bom
material rodante
020
Condição Medição
(E)
Medição
(D)
% de Desgaste
(E)
% de Desgaste
(D)
Os Pinos e buchas estão virados?Não
CanhãoAdjusted
Rolos de SuporteNo faults found
Engrenagens intermediáriasNo faults found
SegmentosShowing wear
Calços de trilha31 1/4" pads
Track Frame - LeftRegular
Track Frame - RightRegular
Bushings0.350.375852
Carrier Rollers 14.54.43348
Carrier Rollers 24.54.53333
Idlers Front0.850.86633
Links1.091.15550
Shoe Width31.131.1
Sprocket Segments7.87.89
Track Roller 11.61.655232
Track Roller 21.681.672024
Track Roller 71.661.662828
Track Roller 81.631.654032
Track Shoes1.441.431920
comandos finais
200
  • Bom
  • Bom
Serviços
O seu concessionário local cat tem extensas capacidades – técnicos de serviço dedicados para ajudar a garantir que obtém a maior vida e desempenho da sua máquina usada, desde a manutenção de rotina até ao serviço de campo de emergência, peças e serviços de produtividade e muito mais, pode depender do seu revendedor local CAT.
Engine Specifications Especificações do Motor Ferramenta revolucionária no dimensionamento de grupos geradores
Safety Services Serviços de Segurança Últimas tecnologias e práticas eficientes para uma operação sem incidentes
Power Systems Sistemas de Potência Atende às necessidades mais críticas e cumprindo os mais rigorosos padrões
New Equipment Equipamento Novo Equipamento durável e confiável direto do chão de fábrica
Financial Services Serviços Financeiros Tenha o equipamento no local the trabalho, rapidamente com Cat Financial
Cat Parts Peças Cat® Rede global de revendedores Cat e pedido de peças 24/7