Pesquisa rápida

Caterpillar 325FL

Caterpillar 325FL

Preço
144 578 $
Ano
2018
Horas de utilização
5 592 h
Email x
Nome

O meu endereço de E-mail:*

Endereço de E-mail do meu amigo:*

Mensagem:

ZEPPELIN BAUMASCHINEN
Teningen-nimburg
+49 7663931129
Mostrar Nº. Telefone
Informações básicas
MarcaCaterpillar 325FL
Grupo de produtosEscavadoras de rastos
Número de sérieRBW20263
N°. de ref. de armazémRBW20263
Número de catálogo10004318
Ano de fabrico2018
Horas de utilização5 592 h
PaísAlemanha
Localização da máquinaTeningen-Nimburg, Alemanha
Preço
Preço sem IVA144 578 USD
IVA (19%)27 470 USD
Preço com IVA172 048 USD
Detalhes
Outras informaçőesUNDERCARRIAGE IDLERS: 70 %
UNDERCARRIAGE SPROCKETS: 80 %
TRACK SHOES (PADS) WIDE: 600 MM
TRACK SHOES (PADS) CONDITION: 90 %
LENGTH OF STICK: 2900 MM
UNDERCARRIAGE TRACK LINKS: 70 %
UNDERCARRIAGE TRACK ROLLERS: 80 %
UNDERCARRIAGE CARRIER ROLLERS: 80 %
UNDERCARRIAGE TRACK BUSHINGS: 60 %
QUICK COUPLER TYPE: CW40S
BOOM: MONO BOOM
GRAPPLE LINE: YES
Serviços
O seu concessionário local cat tem extensas capacidades – técnicos de serviço dedicados para ajudar a garantir que obtém a maior vida e desempenho da sua máquina usada, desde a manutenção de rotina até ao serviço de campo de emergência, peças e serviços de produtividade e muito mais, pode depender do seu revendedor local CAT.
Engine Specifications Especificações do Motor Ferramenta revolucionária no dimensionamento de grupos geradores
Safety Services Serviços de Segurança Últimas tecnologias e práticas eficientes para uma operação sem incidentes
Power Systems Sistemas de Potência Atende às necessidades mais críticas e cumprindo os mais rigorosos padrões
New Equipment Equipamento Novo Equipamento durável e confiável direto do chão de fábrica
Financial Services Serviços Financeiros Tenha o equipamento no local the trabalho, rapidamente com Cat Financial
Cat Parts Peças Cat® Rede global de revendedores Cat e pedido de peças 24/7