Caterpillar 325FL CRTC

Caterpillar 325FL CRTC

Preço
160 000 USD
Ano
2016
Horas de utilização
3612 h
Email x
Nome

O meu endereço de E-mail:*

Endereço de E-mail do meu amigo:*

Mensagem:

Informações básicas
MarcaCaterpillar 325FL CRTC
Grupo de produtosEscavadoras de rastos
Número de sérieXAA00357
N°. de ref. de armazém476484
Número de catálogoCU4675069
Ano de fabrico2016
Horas de utilização3612 h
PaísEstados Unidos
Localização da máquinaSteamboat Springs, CO
Preço
Preço sem IVA$ 160 000
IVA-
Preço com IVA-
Detalhes
Acessórios
COMBUSTÍVEL DIESEL COM ENXOFRE ULTRABAIXOULTRA LOW SULFUR DIESEL FUEL
HIDRÁULICOS AUXILIARESAUXILIARY HYDRAULICS
HAND AND FOOT CONTROLHAND AND FOOT CONTROL
Outras informaçőesSTARTING, COLD WEATHER
CYLINDER, BKT (B1 LINKAGE)
LINES-HP, REACH BOOM
LINES, HP, R9'6" STICK
CONTROL, FINE SWING
ALARM, TRAVEL
REACH BOOM HD PKG
GUARD, TRACK GUIDE, SEGMENTED
STICK, 2.9M (9'6") B1 HD
COMBINED CIR STP PKG
CTRL,CAT PIN GRAB COUPLER ANSI
GUARD, BOTTOM HD
CHANGER,HAND CTRL 2-WAY (ANSI)
LINES-QC, REACH BOOM
CONNECTOR LINES, THUMB
PRODUCT LINK, CELLULAR PL641
BOOM, REACH 5.7M (18'8")
AS IS / AS RECEIVED
3612/08/7/20
BUCKET-HD, 36" BOT SC
16MJ-20 FLANGE 45 ELBOW CODE 62
TRACK, 24" TG HD
1803-16-20/MJ FLANGE 45
STUCCHI PLUG FROM POWER PRODUCT
STUCCHI CAP FROM POWER PRD
FEMALE AUX HYD COUPLERS
MALE AUX HYD COUPLER
LINE, PUMP SUCTION
LINES, QC, R9'6" STICK
LINES, CONNECTOR PG
LINKAGE, BKT-B1 W/LIFT EYE
RADIO, 24V AM/FM
PILOT LINES, BKT CLOSE PGQC
COUPLER, HYD PINGRABBER
THUMB GP FUW/PIN GRABBER QC
DECALS, EXTERIOR ANSI
C4.4 ENGINE, 161HP, TIER 4
2016 CATERPILLAR 325FL EXCAVATOR
Features
Acessórios
COMBUSTÍVEL DIESEL COM ENXOFRE ULTRABAIXOULTRA LOW SULFUR DIESEL FUEL
HIDRÁULICOS AUXILIARESAUXILIARY HYDRAULICS
HAND AND FOOT CONTROLHAND AND FOOT CONTROL
Outras informaçőesSTARTING, COLD WEATHER
CYLINDER, BKT (B1 LINKAGE)
LINES-HP, REACH BOOM
LINES, HP, R9'6" STICK
CONTROL, FINE SWING
ALARM, TRAVEL
REACH BOOM HD PKG
GUARD, TRACK GUIDE, SEGMENTED
STICK, 2.9M (9'6") B1 HD
COMBINED CIR STP PKG
CTRL,CAT PIN GRAB COUPLER ANSI
GUARD, BOTTOM HD
CHANGER,HAND CTRL 2-WAY (ANSI)
LINES-QC, REACH BOOM
CONNECTOR LINES, THUMB
PRODUCT LINK, CELLULAR PL641
BOOM, REACH 5.7M (18'8")
AS IS / AS RECEIVED
3612/08/7/20
BUCKET-HD, 36" BOT SC
16MJ-20 FLANGE 45 ELBOW CODE 62
TRACK, 24" TG HD
1803-16-20/MJ FLANGE 45
STUCCHI PLUG FROM POWER PRODUCT
STUCCHI CAP FROM POWER PRD
FEMALE AUX HYD COUPLERS
MALE AUX HYD COUPLER
LINE, PUMP SUCTION
LINES, QC, R9'6" STICK
LINES, CONNECTOR PG
LINKAGE, BKT-B1 W/LIFT EYE
RADIO, 24V AM/FM
PILOT LINES, BKT CLOSE PGQC
COUPLER, HYD PINGRABBER
THUMB GP FUW/PIN GRABBER QC
DECALS, EXTERIOR ANSI
C4.4 ENGINE, 161HP, TIER 4
2016 CATERPILLAR 325FL EXCAVATOR
Condições
Bom
Regular
Ruim
  • aparência geral
  • itens de segurança
  • calibradores, estação do operador, console
  • motor
  • sistema de arrefecimento
  • sistema de carregamento e arranque elétrico
  • hidráulica
  • lança
  • braço
  • caçamba
  • comandos finais
  • material rodante
  • comentários, diversos reparos, observações gerais
aparência geral
  • Sim
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
itens de segurança
  • Sim
  • Sim
  • Sim
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
calibradores, estação do operador, console
  • Sim
  • Sim
  • Sim
  • Sim
  • RegularCold need checked
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • RegularAugust 16
  • Bom
  • Bom
  • Bom
motor
  • Não
  • Não
  • Não
  • Sim
  • Não
  • Não
  • Não
  • Orange
  • Normal
  • Normal
  • RegularDirty
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
sistema de arrefecimento
  • Não
  • Bom
  • Bom
  • BomBelt driven
  • Bom
  • Bom
  • Bom
sistema de carregamento e arranque elétrico
  • Sim
  • Sim
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
hidráulica
  • Full
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
lança
  • 276”
  • Bom
  • Bom
  • Bom
braço
  • 117”
  • Bom
  • Bom
  • Bom
caçamba
  • Sim
  • 36”
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
comandos finais
  • Bom
  • Bom
material rodante
Condição Medição
(E)
Medição
(D)
% de Desgaste
(E)
% de Desgaste
(D)
Os Pinos e buchas estão virados?Não
Estrutura da Esteira - esquerdaBom
Estrutura da Esteira - direitoBom
Track Shoes (Width)32”32”
comentários, diversos reparos, observações gerais
  • Machine is in good operating condition
Envie uma oferta
Tudo pronto!

A sua oferta foi enviada com successo. O vendedor entrara em contato em breve!

CONTATE O VENDEDOR
WAGNER EQUIPMENT COVeja InventárioWebsiteSeleccione contacto
Used Equipment
Telefone:+1 303 900 5875
Comentários
Nome:Empresa:E-Mail:Nº De Telefone Comercial:Cidade:País:
Prefiro uma resposta do vendedor:por e-mailpor telefone